Product Details Portlet

形G3VM-61HR2 MOS FETリレー

SOP6ピンパッケージでメカニカルリレー 並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOS FETリレー

  • 連続負荷電流(最大)4A(8A)*
    *( )の値はC接続の場合
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。

種類

scroll
形状 接点構成 端子種類 負荷電圧
(最大)∗1
連続負荷電流
(最大)∗1
形式 最小梱包
単位(個)
A,B接続 C接続 梱包形態/
スティッグ
梱包形態/
テーピング゙
SOP6 1a サーフェス・マウント端子 60V 4A 8A 形G3VM-61HR2 75 ---
形G3VM-61HR2(TR05) --- 500

定格/性能

(Ta = 25°C)

scroll
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 30 mA  
直流順電流低減率 ΔIF/ºC -0.3 mA/ºC Ta≥25ºC
LED逆電圧 VR 6 V  
接合部温度 TJ 125 ºC  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 60 V  
連続負荷電流 A接続 IO 4000 mA A接続:ピークAC/DC
B、C接続:DC
B接続
C接続 8000
オン電流低減率 A接続 ΔIO/ºC -40 mA/ºC Ta≥25ºC
B接続
C接続 -80
パルスオン電流 Iop 12 A t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125 ºC  
入出力間耐電圧∗1 VI-O 1500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta -40~+110 ºC 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg -55~+125 ºC
はんだ付け温度条件   260 ºC 10s

電気的性能

(Ta = 25°C)

scroll
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.50 1.65 1.80 V IF=10mA
逆電流 IR --- --- 10 µA VR=5V
端子間容量 CT --- 70 --- pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT --- 0.3 3 mA IO=1000mA
復帰LED順電流 IFC 0.1 --- --- mA IOFF=10μA


最大出力オン抵抗 A接続 RON --- 0.028 --- Ω IF=5mA
IO=4A(A,B接続)、
IO=8A(C接続)、t <1S
B接続 --- 0.014 ---
C接続 --- 0.007 ---
A接続 --- --- 0.04
B接続 --- --- 0.02
C接続 --- --- 0.01
開路時漏れ電流 ILEAK --- --- 1000 nA VOFF=60V
端子間容量 COFF --- 750 --- pF V=0、f=1MHz
入出力間容量 CI-O --- 0.8 --- pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 --- VI-O=500VDC、
RoH≤60%
動作時間 tON --- 0.6 2 ms IF=5mA、
RL=200Ω、
VDD=20V∗2
復帰時間 tOFF --- 0.15 0.5

外形寸法

(単位 : mm)

※マーキング内容は実際の製品と異なります。

G3VM-61HR2

  • サーフェス・マウント端子

    (質量:0.13g)

    外形寸法
  • 実装パッド寸法

    (推奨値 TOP View)

    実装パッド寸法
    端子配置/内部接続図

    (TOP VIEW)

    端子配置/内部接続図

注意事項

共通の注意事項は、「MOS FETリレー 共通の注意事項」をご覧ください。