Product Details Portlet
形G3VM-601CR/G3VM-601FR MOS FETリレー
DIP8ピンパッケージで 最高クラスの高容量化を実現した MOS FETリレー
- 接点構成 1a
- 負荷電圧 600V
- 連続負荷電流(最大) 0.6A(1.2A)*
- * ( )の値はC接続の場合
RoHS適合
- Japanese
データシート
- Japanese
G3VM MOS FETリレー 総合データシート
- Japanese
G3VM MOS FETリレー セレクションガイド
- English
Datasheet
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1.テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2.テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
形状 | 接点 構成 |
端子種類 | 負荷電圧 (最大) * |
連続負荷 電流 (最大)* |
形式 | 最小梱包単位(個) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スティック 数量 |
テーピング 数量 |
||||||
DIP8 | 1a | プリント基板用端子 | 600V | 0.6A | 50 | − | |
サーフェス・マウント端子 | |||||||
− | 500 |
注1.テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2.テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。
■電気的性能(Ta=25℃)
注2.動作・復帰時間

項目 | 記号 | 定格 | 単位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入 力 側 |
LED順電流 | IF | 30 | mA | ||
繰り返しピークLED順電流 | IFP | 1 | A | 100μsパルス、100pps | ||
直流順電流低減率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
LED逆電圧 | VR | 5 | V | |||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
出 力 側 |
負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 600 | V | ||
連続負荷電流 | A接続 | IO | 0.6 | A | A接続 : ピークAC/DC B,C接続 : DC |
|
B接続 | 0.6 | |||||
C接続 | 1.2 | |||||
オン電流低減率 | A接続 | △IO/℃ | -6 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
B接続 | -6 | |||||
C接続 | -12 | |||||
パルスオン電流 | Iop | 1.8 | A | t=100ms Duty=1/10 | ||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
入出力間耐電圧 (注1) | VI-O | 2500 | Vrms | AC1分間 | ||
使用周囲温度 | Ta | −40〜+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||
保管温度 | Tstg | −55〜+125 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||
はんだ付け温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s |
■電気的性能(Ta=25℃)
項目 | 記号 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入 力 側 |
LED順電圧 | VF | 1.5 | 1.64 | 1.8 | V | IF=10mA | |
逆電流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | ||
端子間容量 | CT | — | 70 | — | pF | V=0、f=1MHz | ||
トリガLED順電流 | IFT | — | 0.23 | 5 | mA | Io=0.6A | ||
復帰LED順電流 | IFC | 0.01 | 0.17 | ― | mA | IOFF=1μA | ||
出 力 側 |
最大出力オン抵抗 | A接続 | RON | — | 1.3 | 2 | Ω | IO=0.6A、IF=5mA、t<1s |
B接続 | — | — | 1 | IO=0.6A、IF=2mA、t<1s | ||||
C接続 | — | — | 0.5 | IO=1.2A、IF=2mA、t<1s | ||||
開路時漏れ電流 | ILEAK | — | 0.05 | 10 | μA | VOFF=600V | ||
端子間容量 | COFF | — | 4300 | — | pF | V=0、f=1MHz | ||
入出力間容量 | CI-O | — | 0.8 | — | pF | f=1MHz、Vs=0V | ||
入出力間容量絶縁抵抗 | RI-O | 1000 | 108 | — | MΩ | VI-O=500VDC、RoH≦60% | ||
動作時間 | tON | — | 0.8 | 3 | ms | IF=5mA、RL=200Ω、 VDD=20V (注2) |
||
復帰時間 | tOFF | — | 0.07 | 1 | ms |

(単位:mm) | |
形G3VM-601CR1 質量:0.54g 注. マーキングの内容は各商品で異なります。 |
形G3VM-601FR1 質量:0.54g 注. マーキングの内容は各商品で異なります。 |
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW) |
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW) |
端子配置/内部接続図(TOP VIEW) |
外観(DIP) |
注1. マーキング内容は実際の製品と異なります。 注2. 製品の形式表示には「G3VM」を表示しておりません。 注3. 1ピンマークの対角側はモールド金型突き出しピン跡が残る場合があります。 |