Product Details Portlet

形G3VM-41PR11 MOS FETリレー

USOPパッケージで低C×Rを実現したMOS FETリレー

  • 入出力間耐電圧500Vrms

    ※2014年8月現在。当社調べ。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点
構成
端子種類負荷電圧(最大) *形式最小梱包単位
テーピング数量
USOP41aサーフェス・マウント端子40V形G3VM-41PR11
形G3VM-41PR11 (TR05)500
(注): 500個未満のご注文についてはお取引き商社にお問い合わせください。テーピングカット品にて対応いたします。
また、テーピングカット品にてご購入のUSOP品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
共通の注意事項を合わせてご参照ください。
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF50mA
直流順電流低減率△IF/℃-0.5mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR5V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF40V
連続負荷電流(ピークAC/DC)IO140mA
オン電流低減率△IO/℃-1.4mA/℃Ta≧25℃
パルスオン電流Iop0.42At=100ms、Duty=1/10
接合部温度TJ125
入出力間耐電圧 (注1)VI-O500VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+85氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−40~+125氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件26010s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


LED順電圧VF1.01.151.3VI F =10mA
逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT15pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT1.03mAIo=100mA
復帰LED順電流IFC0.1mAIOFF=10μA


最大出力オン抵抗RON710ΩIF=5mA、Io=140mA、t<1s
開路時漏れ電流ILEAK1nAVOFF=40V
端子間容量COFF0.71.3pFV=0、f=100MHz、t<1s
入出力間容量CI-O0.4pFf=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O1000108VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間tON0.040.2msIF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V(注2)
復帰時間tOFF0.140.2ms
注2.動作・復帰時間

外形

USOP (Ultra Small Outline Package)

USOP4ピン
G3VM-41PR11:外形1
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。

外形寸法(単位:mm)

サーフェス・マウント端子

質量:0.03g
G3VM-41PR11:外形2
注. マーキングの内容は各商品で異なります。

実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
G3VM-41PR11:外形3
端子配置/内部接続図
G3VM-41PR11:外形4
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。