Product Details Portlet

形G3VM-41LR6 MOS FETリレー

世界最小※SSOPパッケージ 低C×R=10pF・Ωを実現した新型MOS FETリレー 負荷電圧40Vタイプ

  • 高周波特性を重視した出力端子間容量=1pF(標準)。

    ※2011年3月現在。当社調べ。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点構成 端子種類 負荷電圧(最大)* 形式 最小梱包単位
テーピング数量
SSOP4 1a サーフェス・マウント端子 40V 形G3VM-41LR6
形G3VM-41LR6(TR05) 500
(注): 500個未満のご注文についてはお取引き商社にお問い合わせください。テーピングカット品にて対応いたします。
  また、テーピングカット品にてご購入のSSOP品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
  共通の注意事項を合わせてご参照ください。
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表します。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 50 mA  
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 40 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 120 mA  
オン電流低減率 △IO/℃ -1.2 mA/℃ Ta≧25℃
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-O 1500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −20〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −40〜+125 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 260 10s
(注1):入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.0 1.15 1.3 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 15 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 4 mA IO=100mA


最大出力オン抵抗 RON 10 15 Ω IF=5mA、Io=120mA、t=10ms
開路時漏れ電流 ILEAK 1.0 nA VOFF=30V、Ta=50℃
端子間容量 COFF 1 2 pF V=0、f=100MHz、t<1s
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間 tON 0.05 0.5 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=10V (注2)
復帰時間 tOFF 0.12 0.5 ms
(注2):動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-41LR6
形G3VM-41LR6:外形1
質量:0.03g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。
指定のない寸法公差は、±0.1mmです。


実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-41LR6:外形2
端子配置/内部接続図
形G3VM-41LR6:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。