Product Details Portlet

形G3VM-41LR10 MOS FETリレー

世界最小※SSOPパッケージ 低C×R=5pF・Ωを実現した新型MOS FETリレー (COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=12Ω) 負荷電圧40Vタイプ

  • 高周波特性を重視した出力端子間容量=0.45pF(標準)。

    ※2014年8月現在。当社調べ。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点構成 端子種類 負荷電圧(最大) * 形式 最小梱包単位
テーピング数量
SSOP4 1a サーフェス・マウント端子 40V 形G3VM-41LR10
形G3VM-41LR10(TR05) 500
(注):500個未満のご注文についてはお取引き商社にお問い合わせください。テーピングカット品にて対応いたします。
 また、テーピングカット品にてご購入のSSOP品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
  共通の注意事項を合わせてご参照ください。
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 30 mA  
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.3 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 40 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 120 mA  
オン電流低減率 △IO/℃ -1.2 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 Iop 0.36 A t=100ms Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-0 1500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −20〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −40〜+125 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 260 10s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.15 1.35 1.45 V IF=5mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 70 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 3 mA IO=100mA
復帰LED順電流 IFC 0.1 mA IOFF=10μA


最大出力オン抵抗 RON 12 14 Ω IF=5mA、IO=120mA、t<1s
開路時漏れ電流 ILEAK 10 200 pA VOFF=35V
端子間容量 COFF 0.45 0.8 pF V=0、f=100MHz、t<1s
入出力間容量 CI-O 0.3 pF f=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間 tON 0.2 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=10V (注2)
復帰時間 tOFF 0.3 ms
注2:.動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-41LR10
形G3VM-41LR10:外形1
質量:0.03g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。
指定のない寸法公差は、±0.1mmです。


実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-41LR10:外形2
端子配置/内部接続図
形G3VM-41LR10:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。