Product Details Portlet

形G3VM-401VY MOS FETリレー

様々な用途に対応できる
SOP4ピンパッケージの汎用
MOS FETリレー

  • 接点構成 1a
  • 負荷電圧 400V
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。
無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧(最大) * 梱包形態/スティック 梱包形態/テーピング
形式 最小梱包
単位(個)
形式 最小梱包
単位(個)
SOP4特殊 1a サーフェス・マウント端子 400V 形G3VM-401VY 125 形G3VM-401VY(TR05) 500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR)、(TR05)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 30 mA  
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.3 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 6 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 400 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 110 mA  
オン電流低減率 △IO/℃ -1.1 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 Iop 330 A t=100ms Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 * VI-O 3750 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+110 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −55〜+125
はんだ付け温度条件 260 10s
*入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.1 1.27 1.4 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 30 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 0.8 3 mA IO=110mA
復帰LED順電流 IFC 0.1 0.5 mA IOFF=100μA


最大出力オン抵抗 RON 40(30) 65(45) Ω IF=5mA、IO=110mA
( )はt< 1sにおける値です。
開路時漏れ電流 ILEAK 1 1,000 nA VOFF=400V
端子間容量 COFF 30 pF V=0、f=1MHz
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間 tON 0.5 1 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V *1
復帰時間 tOFF 0.1 0.5 ms
*1. 動作・復帰時間

*2. b接点タイプの場合

(単位:mm)
形G3VM-401VY
サーフェス・マウント端子

質量:0.1g


*SOP4ピンと外形寸法が異なりますが、実装パッド寸法は同一です。
※マーキング内容は実際の製品と異なります。

実装パッド寸法(推奨値)(TOP View)

外観
SOP (Small Outline Package)

端子配置/内部接続図(TOP VIEW)


注1. マーキング内容は実際の製品と異なります。
注2. 製品の形式表示には「G3VM」を表示しておりません。
注3. 1ピンマークの対角側はモールド金型突き出しピン跡が残る場合があります。