Product Details Portlet
※2. b接点タイプの場合
形G3VM-353B/G3VM-353E MOS FETリレー
アナログ信号開閉用途に適した6ピンタイプのMOS FETリレー 1b(1極ノーマリー・オン)接点タイプ。
- 微小アナログ信号の開閉可能。
- AC/DC両用。
RoHS適合
- Japanese
データシート
- Japanese
G3VM MOS FETリレー 総合データシート
- Japanese
G3VM MOS FETリレー セレクションガイド
- English
Datasheet
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
形状 | 接点 構成 |
端子種類 | 負荷電圧(最大)* | 形式 | 最小梱包単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スティック 数量 |
テーピング 数量 |
|||||
DIP6 | 1b | プリント基板用端子 | 350V | 50 | — | |
サーフェス・マウント端子 | ||||||
— | 1,500 |
■絶対最大定格(Ta=25℃)
(注1):入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。
接続例
■電気的性能(Ta=25℃)
※1. 動作・復帰時間

項目 | 記号 | 定格 | 単位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入 力 側 |
LED順電流 | IF | 50 | mA | ||
繰り返しピークLED順電流 | IFP | 1 | A | 100μsパルス、100pps | ||
直流順電流低減率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
LED逆電圧 | VR | 5 | V | |||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
出 力 側 |
負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 350 | V | ||
連続負荷電流 | A接続 | Io | 150 | mA | A接続:ピークAC/DC B、C接続:DC |
|
B接続 | 150 | |||||
C接続 | 300 | |||||
オン電流低減率 | A接続 | △IO/℃ | -1.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
B接続 | -1.5 | |||||
C接続 | -3.0 | |||||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
入出力間耐電圧 (注1) | VI-O | 2500 | Vrms | AC1分間 | ||
使用周囲温度 | Ta | −40〜+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||
保管温度 | Tstg | −55〜+125 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||
はんだ付け温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s |
接続例
A接続 | ![]() |
---|---|
B接続 | ![]() |
C接続 | ![]() |
■電気的性能(Ta=25℃)
項目 | 記号 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入 力 側 |
LED順電圧 | VF | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | IF=10mA | |
逆電流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | ||
端子間容量 | CT | — | 30 | — | pF | V=0、f=1MHz | ||
トリガLED順電流 | IFC | — | 1 | 3 | mA | IOFF=10μA | ||
出 力 側 |
最大出力オン抵抗 | A接続 | RON | — | 15 | 25 | Ω | IO=150mA |
B接続 | — | 8 | 14 | Ω | IO=150mA | |||
C接続 | — | 4 | 7 | Ω | IO=300mA | |||
開路時漏れ電流 | ILEAK | — | — | 1.0 | μA | IF=5mA、VOFF=350V | ||
端子間容量 | COFF | — | 85 | — | pF | V=0、f=1MHz、IF=5mA | ||
入出力間容量 | CI-O | — | 0.8 | — | pF | f=1MHz、Vs=0V | ||
入出力間容量絶縁抵抗 | RI-O | 1000 | 108 | — | MΩ | VI-O=500VDC、RoH≦60% | ||
動作時間 | tON | — | 0.1 | 1.0 | ms | IF=5mA、RL=200Ω、 VDD=20V(注2) |
||
復帰時間 | tOFF | — | 1.0 | 3.0 | ms |

※2. b接点タイプの場合
(単位:mm) | |
形G3VM-353B![]() 質量:0.4g 注. マーキングの内容は各商品で異なります。 |
形G3VM-353E![]() 質量:0.4g 注. マーキングの内容は各商品で異なります。 |
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)![]() |
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)![]() |
端子配置/内部接続図 ![]() 注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。 |