Product Details Portlet

形G3VM-□WR MOS FETリレー

ノンリードの小型高容量パッケージ P-SON新登場

  • 負荷電圧 30V/60V/100V
  • 30V品:連続負荷電流 4.5A(最大)
  • 60V品:連続負荷電流 3A(最大)
  • 100V品:連続負荷電流 2A(最大)
  • 高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
scroll
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧
(最大)*
連続負荷電流
(最大)*
梱包形態/テーピングカット 梱包形態/テーピング
形式 最小
梱包
単位
(個)
形式 最小
梱包
単位
(個)
P-SON4 1a サーフェス・マウント端子 30V 4.5A 形G3VM-31WR 1 形G3VM-31WR(TR05) 500
60V 3A 形G3VM-61WR 形G3VM-61WR(TR05)
100V 2A 形G3VM-101WR 形G3VM-101WR(TR05)
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
また、テーピングカット品にてご購入のP-SON品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
共通の注意事項をあわせてご参照ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
scroll
項目 記号 形G3VM-31WR 形G3VM-61WR 形G3VM-101WR 単位 条件


LED順電流 IF 30 mA  
直流順電流低減率 ⊿IF/℃ -0.3 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 6 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 30 60 100 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 4.5 3 2 A  
オン電流低減率 ⊿IO/℃ -45 -30 -20 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 Iop 10 9 6 A t=100ms, Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 * VI-O 500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta -40~+110 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg -40~+125
はんだ付け温度条件 260 10s
*入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
scroll
項目 記号 形G3VM-31WR 形G3VM-61WR 形G3VM-101WR 単位 条件


LED順電圧 VF 最小 1.1 V IF=10mA
標準 1.22
最大 1.4
逆電流 IR 最大 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 標準 70 pF V=0V、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 標準 1 0.9 mA IO=1A
最大 3
復帰LED順電流 IFC 最小 0.1 mA IOFF=10μA
標準 0.9 0.8


最大出力オン抵抗 RON 標準 25 45 130 IO=連続負荷電流定格値
IF=5mA, t<1s
最大 50 100 200
開路時漏れ電流 ILEAK 最大 1000
(10)
nA VOFF=負荷電圧定格値
31WR ( )内はVOFF=20V
61WR ( )内はVOFF=40V
101WR ( )内はVOFF=80V
端子間容量 Coff 標準 450 250 170 pF V=0V、f=1MHz
入出力間容量 CI-O 標準 1 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 標準 108 VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間 tON 標準 3 2 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=10V(形G3VM-31WR)
VDD=20V(形G3VM-61WR/101WR)*
最大 5 3
復帰時間 tOFF 標準 0.04 0.03
最大 1
* 動作・復帰時間
 
電気的性能1 電気的性能2


■推奨動作条件

推奨動作条件は、高い信頼度でご使用いただくため、最大定格・電気的性能に対してディレーティングを考慮した指標です。
各項目は独立した条件であり、複合条件を同時に満たすものではありません。

scroll
項目 記号   形G3VM-31WR 形G3VM-61WR 形G3VM-101WR 単位
負荷電圧(ピークAC/DC) VDD 最大 24 48 80 V
動作LED順電流 IF 標準 5 mA
最大 20
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 最大 4.5 3 2 A
動作温度 Ta 最小 -20
最大 85
外観

P-SON(Power - Small Outline Non-leaded)

P-SON4ピン
G3VM-WR:外形1
*製品の形式表示

形式 表示
形G3VM-31WR 3W0
形G3VM-61WR 6W0
形G3VM-101WR AW0
注1. マーキング内容は実際の製品と異なります。
注2. 製品の形式表示には「G3VM」を表示しておりません。

 

外形寸法(単位:mm)

サーフェス・マウント端子
質量:0.02g

G3VM-WR:外形2
※マーキング内容は実際の製品と異なります。

実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
G3VM-WR:外形3
※指定のない寸法公差は±0.1mmです。
端子配置/内部接続図(TOP VIEW)
G3VM-WR:外形4