形 G3VM-21HR/31HR/31HR1/41HR MOS FETリレー SOP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
SOP6ピンパッケージでメカニカルリレー
並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現した
MOS FETリレー
- 負荷電圧 20V/30V/40V
- 20V品(21HR):連続負荷電流(最大) 2.5A(5A)*
- 30V品(31HR):連続負荷電流(最大) 4A(8A)*
- 30V品(31HR1):連続負荷電流(最大) 4.5A(9A)*
- 40V品(41HR):連続負荷電流(最大) 2.5A(5A)*
*( )の値はC接続の場合
- ダウンロード可能データ
- CAD
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータは「形式一覧」よりダウンロードいただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G3VM-21HR/31HR/31HR1/41HR | |
注意事項 | MOS FETリレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | G3VM MOS FET RELAY セレクションガイド | |
用語集 | MOS FETリレー 用語解説 | |
技術解説 | The解決 [MOS FETリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産中止 |
---|---|---|---|---|---|
G3VM-21HR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-21HR(TR) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-31HR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-31HR(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-31HR1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-31HR1(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-41HR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-41HR(TR) | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。