形 G3VM-□MT MOS FETリレーモジュール
- New
漏れ電流1pA以下により
機器の高信頼性化に貢献
- 負荷電圧 20V/60V/100V *1
- Tスイッチ機能搭載でfAレベルの極小漏れ電流を実現し、従来のリードリレーと同等の計測性能に貢献 *2
- 小型パッケージでプリント基板上の実装スペース削減に貢献
*1. 形G3VM-21MT:高アイソレーションタイプ(インサーションロスtyp. -3dB@1GHz)
(アイソレーションtyp. -20dB@1GHz_5ピンON状態でGND接続時)
形G3VM-61MT:高電流タイプ(連続負荷電流IO=800mA)
形G3VM-101MT:高耐圧タイプ(負荷電圧VOFF=100V)
*2. 測定条件 形G3VM-21MT@VOFF=20V、形G3VM-61MT@VOFF=50V、形G3VM-101MT@VOFF=80V
- ダウンロード可能データ
- CAD
- マニュアル
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータは「形式一覧」よりダウンロードいただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G3VM-□MT | |
注意事項 | MOS FETリレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | G3VM MOS FET RELAY セレクションガイド | |
用語集 | MOS FETリレー 用語解説 | |
技術解説 | The解決 [MOS FETリレー編] 会員専用 |
操作マニュアル/ソフトウェア
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
ユーザーズマニュアル | 形G3VM-□MT用リファレンスデザインレポート ダウンロード使用許諾 |
*ソフトウェアをダウンロードいただくには、本製品の使用許諾契約への同意が必要です。
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産中止 |
---|---|---|---|---|---|
G3VM-101MT | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-101MT(TR01) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-21MT | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-21MT(TR01) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-61MT | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-61MT(TR01) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。