Product Details Portlet

形G3VM-21AR/G3VM-21DR MOS FETリレー

小型DIP4ピンパッケージでメカニカルリレー 並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現した MOS FETリレー

  • 負荷電圧 20V
  • 連続負荷電流 3A(最大)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点
構成
負荷電圧 (最大)* 連続負荷電流
(最大)*
梱包形態/スティック 梱包形態/テーピング
形式 最小梱包
単位(個)
形式 最小梱包単位(個)
プリント基板用端子 サーフェス・マウント端子 サーフェス・マウント端子
DIP4 1a 20V 3A 形G3VM-21AR ◎形G3VM-21DR 100 形G3VM-21DR(TR) 1,500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR)または(TR05)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 30 mA  
繰り返しピークLED順電流 IFP 1 A 100µsパルス、100pps
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.3 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 20 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 3 A  
オン電流低減率 △IO/℃ -30 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 Iop 9 A t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 * VI-O 2,500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −55〜+125  
はんだ付け温度条件 260 10s
*入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.18 1.33 1.48 V IF=10mA
逆電流 IR 10 µA VR=5V
端子間容量 CT 70 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 0.7 3 mA Io=1A
復帰LED順電流 IFC 0.1 0.1 mA IOFF=10μA


最大出力オン抵抗 RON 40 80 IF=5mA、t<1s、Io=2A、t<1s
開路時漏れ電流 ILEAK 1 µA VOFF=20V
端子間容量 COFF 300 pF V=0、f=1MHz
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間 tON 1 5 ms IF=5mA、R L =200Ω、
VDD=20V *
復帰時間 tOFF 0.3 1 ms
*動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-21AR
形G3VM-21AR:外形1
質量:0.25g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。

 
形G3VM-21DR
形G3VM-21DR:外形1
質量:0.25g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G3VM-21AR:外形2
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-21DR:外形2


外観/端子配置/内部接続図
(Top View)

形G3VM-21AR:外形3
注1. マーキング内容は実際の製品と異なります。
注2. 製品の形式表示には「G3VM」を表示しておりません。
注3. 1ピンマークの対角側はモールド金型突き出しピン跡が残る場合があります。