Product Details Portlet

形G3VM-201G2 MOS FETリレー

駆動電流 0.2mA(最大)の超高感度MOS FETリレー 負荷電圧 200Vタイプ

  • 連続負荷電流200mA。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧(最大) * 形式 最小梱包単位
スティック
数量
テーピング
数量
SOP4 1a サーフェス・
マウント端子
200V 形G3VM-201G2 100
形G3VM-201G2(TR) 2,500
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 30 mA  
繰り返しピークLED順電流 IFP 1 A 100μsパルス、100PPS
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.3 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 200 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 200 mA  
オン電流低減率 △IO/℃ -2.0 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 IOP 0.6 A t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-O 1500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −55〜+125 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 260 10s
(注1):入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.1 1.27 1.4 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 30 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 0.2 mA Io=200mA
復帰LED順電流 IFC 0.001 mA IOFF=100μA


最大出力オン抵抗 RON 5 8 Ω IF=0.5mA、IO=200mA、t<1s
開路時漏れ電流 ILEAK 1 1000 nA VOFF=200V
端子間容量 COFF 90 pF V=0、f=1MHz
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間 tON 3.5 10 ms IF=0.5mA、RL=200Ω、
VDD=20V (注2)
復帰時間 tOFF 1 5 ms
(注2):動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-201G2

質量:0.1g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)


端子配置/内部接続図
形G3VM-61G2:外形3
注. 製品の形式表示には、 「G3VM」は表示しておりません。
※ 1ピンマークと対角側の窪みはモールド金型突き出しピン跡となります。