Product Details Portlet

形G3VM-101HR2 MOS FETリレー

SOP6ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOS FETリレー

  • 連続負荷電流(最大) 3A(6A)

*( )の値はC接続の場合


RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点
構成
端子種類負荷電圧(最大)*連続負荷電流
(最大)*
形式最小梱包単位
A,B接続C接続スティック
数量
テーピング
数量
SOP61aサーフェス・マウント端子100V3A6A形G3VM-101HR275-
形G3VM-101HR2(TR05)-500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF30mA
直流順電流低減率△IF/℃−0.3mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR6V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF100V
連続負荷電流A接続Io3AA接続:ピークAC/DC
B、C接続:DC
B接続
C接続6
オン電流低減率A接続△IO/℃-30mA/℃Ta≧25℃
B接続
C接続-60
パルスオン電流Iop9At=100ms、Duty=1/10
接合部温度TJ125
入出力間耐電圧(注1)VI-O1,500VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+110氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−55〜+125氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件26010s
(注1): 入出力間耐電圧の測定は、LED ピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

接続例
A接続
B接続
C接続


■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


LED順電圧VF1.51.651.8VIF=10mA
逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT70pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT0.353mAIo=100mA
復帰LED順電流IFC0.1mAIOFF=10μA


最大出力オン抵抗A接続RON0.050.065ΩIF=5mA、Io=3A、t<1s
B接続0.0250.033ΩIF=5mA、Io=3A、t<1s
C接続0.0130.016ΩIF=5mA、Io=6A、t<1s
開路時漏れ電流ILEAK1,000nAVOFF=100V
端子間容量COFF460pFV=0、f=1MHz
入出力間容量CI-O0.8pFf=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O1,000108VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間tON0.452msIF=5mA、RL=200Ω
VDD=20V(注2)
復帰時間tOFF0.10.5ms
(注2):動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-101HR2
形G3VM-101HR2:外形1
質量:0.13g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-101HR2:外形3
端子配置/内部接続図
形G3VM-101HR2:外形2
注1. マーキング内容は実際の製品と異なります。
注2. 製品の形式表示には「G3VM」を表示しておりません。
注3. 1ピンマークの対角側はモールド金型突き出しピン跡が残る場合があります。