Product Details Portlet
形G3VM-101HR1 MOS FETリレー
SOP6ピンパッケージでメカニカルリレー 並みの低オン抵抗、 高容量開閉を実現した MOS FETリレー
- 連続負荷電流(最大) 2A(4A)*
- *( )の値はC接続の場合
RoHS適合
- Japanese
データシート
- Japanese
G3VM MOS FETリレー 総合データシート
- Japanese
G3VM MOS FETリレー セレクションガイド
- English
Datasheet
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
形状 | 接点 構成 | 端子種類 | 負荷電圧(最大)* | 連続負荷電流 (最大)* | 形式 | 最小梱包単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B接続 | C接続 | スティック 数量 | テーピング 数量 | |||||
SOP6 | 1a | サーフェス・マウント端子 | 100V | 2.0A | 4.0A | 75 | − | |
− | 500 |
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
(注1): 入出力間耐電圧の測定は、LED ピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。
接続例
■電気的性能(Ta=25℃)
(注2):動作・復帰時間

項目 | 記号 | 定格 | 単位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入 力 側 | LED順電流 | IF | 30 | mA | ||
直流順電流低減率 | △IF/℃ | −0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
LED逆電圧 | VR | 5 | V | |||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
出 力 側 | 負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 100 | V | ||
連続負荷電流 | A接続 | Io | 2 | A | A接続:ピークAC/DC B、C接続:DC | |
B接続 | ||||||
C接続 | 4 | |||||
オン電流低減率 | A接続 | △IO/℃ | -20 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
B接続 | ||||||
C接続 | -40 | |||||
パルスオン電流 | Iop | 6 | A | t=100ms、Duty=1/10 | ||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
入出力間耐電圧(注1) | VI-O | 1500 | Vrms | AC1分間 | ||
使用周囲温度 | Ta | −40〜+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||
保管温度 | Tstg | −55〜+125 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||
はんだ付け温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s |
接続例
A接続 | |
---|---|
B接続 | |
C接続 |
■電気的性能(Ta=25℃)
項目 | 記号 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入 力 側 | LED順電圧 | VF | 1.18 | 1.33 | 1.48 | V | IF=10mA | |
逆電流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | ||
端子間容量 | CT | — | 70 | — | pF | V=0、f=1MHz | ||
トリガLED順電流 | IFT | — | 0.4 | 3 | mA | Io=100mA | ||
出 力 側 | 最大出力オン抵抗 | A接続 | RON | — | 0.045 | 0.07 | Ω | IF=5mA、Io=2A、t<1s |
B接続 | — | 0.022 | 0.035 | Ω | IF=5mA、Io=2A、t<1s | |||
C接続 | — | 0.011 | 0.018 | Ω | IF=5mA、Io=4A、t<1s | |||
開路時漏れ電流 | ILEAK | — | — | 1000 | nA | VOFF=100V | ||
端子間容量 | COFF | — | 500 | — | pF | V=0、f=1MHz | ||
入出力間容量 | CI-O | — | 0.8 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | ||
入出力間容量絶縁抵抗 | RI-O | 1000 | 108 | — | MΩ | VI-O=500VDC、RoH≦60% | ||
動作時間 | tON | — | 1.1 | 5.0 | ms | IF=5mA、RL=200Ω VDD=20V(注2) | ||
復帰時間 | tOFF | — | 0.1 | 1.0 | ms |
(単位:mm) 形G3VM-101HR1 質量:0.13g 注. マーキングの内容は各商品で異なります。 | |
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW) | 端子配置/内部接続図 注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。 |