Product Details Portlet

形G3VM-101CR/G3VM-101FR MOS FETリレー

DIP8ピンパッケージで 最高クラスの高容量化を実現した MOS FETリレー

  • 接点構成 1a
  • 負荷電圧 100V
  • 連続負荷電流(最大) 3A(6A)*
  • * ( )の値はC接続の場合
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧
(最大) *
連続負荷
電流
(最大)*
形式 最小梱包単位(個)
スティック
数量
テーピング
数量
DIP8 1a
(SPST-NO)
プリント基板用端子 100V 3A 形G3VM-101CR 50
サーフェス・マウント端子 形G3VM-101FR
形G3VM-101FR(TR05) 500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1.テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2.テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 30 mA  
繰り返しピークLED順電流 IFP 1 A 100μsパルス、100pps
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.3 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 100 V  
連続負荷電流 A接続 IO 3 A A接続 : ピークAC/DC
B,C接続 : DC
B接続 3
C接続 6
オン電流低減率 A接続 △IO/℃ -30 mA/℃ Ta≧25℃
B接続 -30
C接続 -60
パルスオン電流 Iop 9 A t=100ms Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-O 2500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+110 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −55〜+125
はんだ付け温度条件 260 10s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.5 1.64 1.8 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 70 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 0.3 5 mA Io=1A
復帰LED順電流 IFC 0.01 mA IOFF=1μA


最大出力オン抵抗 A接続 RON 0.06 0.15 Ω IO=1A、IF=5mA、t<1s
B接続 0.075 IO=1A、IF=5mA、t<1s
C接続 0.038 IO=1A、IF=5mA、t<1s
開路時漏れ電流 ILEAK 0.02 1 μA VOFF=100V
端子間容量 COFF 720 pF V=0、f=1MHz
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間 tON 1.5 5 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V (注2)
復帰時間 tOFF 0.1 1 ms
注2.動作・復帰時間

 
(単位:mm)
形G3VM-101CR1
形G3VM-62C1:外形1
質量:0.54g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。

 
形G3VM-101FR1
形G3VM-62F1:外形1
質量:0.54g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。

 
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G3VM-62C1:外形2
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-62F1:外形2

端子配置/内部接続図(TOP VIEW)
形G3VM-62C1:外形3

外観(DIP)
形G3VM-62C1:外形3
注1. マーキング内容は実際の製品と異なります。
注2. 製品の形式表示には「G3VM」を表示しておりません。
注3. 1ピンマークの対角側はモールド金型突き出しピン跡が残る場合があります。