Product Details Portlet

形G3TB I/Oソリッドステート・リレー

ロジック回路と負荷のインターフェース用 I/Oソリッドステート・リレー

  • 入力モジュール(AC・DC)、出力モジュール(AC・DC)をラインアップ、
    各モジュールを色分け。
  • 動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
  • 入力-出力間耐圧4,000Vを実現。
  • 海外規格UL、CSA認定品も品揃え(形式末尾-USタイプ)


  •  
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●入力モジュール
絶縁方式 動作
表示灯
ロジック
供給電圧
ロジック
供給電流
入力の
定格電圧
形式 最小梱包単位
フォト・カプラ DC4~32V 25mA AC100~240V 形G3TB-IAZR02P 20個
DC5~24V 形G3TB-IDZR02P

●出力モジュール
絶縁方式 ゼロクロス
機能
動作
表示灯
出力の
定格電圧
入力の
定格電圧
形式 最小梱包単位
フォト・カプラ 3A
AC100~240V
DC5~24V 形G3TB-OA203PZ 20個
DC4~24V 形G3TB-OA203PZM
DC5~24V 形G3TB-OA203PL
DC4~24V 形G3TB-OA203PLM
3A
DC5~48V
DC5~24V 形G3TB-ODX03P
DC4~24V 形G3TB-ODX03PM
1.5A
DC48~200V
DC5~24V 形G3TB-OD201P
DC4~24V 形G3TB-OD201PM
注. 海外規格認定品につきましては、お問い合わせください。
■定格
●入力モジュール
入力
項目
形式
定格電圧 使用電圧 入力電流 電圧レベル
動作電圧 復帰電圧
形G3TB-IAZR02P AC100~240V AC80~264V 5mA以下 AC80V以下 AC10V以上
形G3TB-IDZR02P DC5~24V DC4~32V 5mA以下 DC4V以下 DC1V以上

出力
項目
形式
ロジック供給電圧 出力段耐圧 出力電流
形G3TB-IAZR02P DC4~32V DC32V以下 25mA以下
形G3TB-IDZR02P DC4~32V

●出力モジュール
入力
項目
形式
定格電圧 使用電圧 入力電流 電圧レベル
動作電圧 復帰電圧
形G3TB-OA203PZ DC5~24V DC4~32V 5mA以下 DC4V以下 DC1V以上
形G3TB-OA203PZM DC4~24V DC3~32V DC3V以下
形G3TB-OA203PL DC5~24V DC4~32V DC4V以下
形G3TB-OA203PLM DC4~24V DC3~32V DC3V以下
形G3TB-ODX03P DC5~24V DC4~32V DC4V以下
形G3TB-ODX03PM DC4~24V DC3~32V DC3V以下
形G3TB-OD201P DC5~24V DC4~32V DC4V以下
形G3TB-OD201PM DC4~24V DC3~32V DC3V以下

出力
項目
形式
適用負荷
定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 サージオン電流耐量
形G3TB-OA203PZ AC100~240V AC75~264V 0.05~3A *1、2 45A
(60Hz 1サイクル)
形G3TB-OA203PZM
形G3TB-OA203PL
形G3TB-OA203PLM
形G3TB-ODX03P DC5~48V DC4~60V 0.01~3A *1、2 18A(10ms)
形G3TB-ODX03PM
形G3TB-OD201P DC48~200V DC40~200V 0.01~1.5A *1、2 9A(10ms)
形G3TB-OD201PM
*1. 最小電流値は10℃以上での値です。
*2. 出力の適用負荷電流は周囲温度により異なります。
詳細はカタログ(PDF)内の参考データ「負荷電流-周囲温度定挌」を参照ください。


■性能
●入力モジュール
形式
項目
形G3TB-IAZR02P 形G3TB-IDZR02P
動作時間 20ms以下 1ms以下
復帰時間 20ms以下 1ms以下
出力オン電圧降下 0.4V以下
漏れ電流 100μA以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入出力間 AC4,000V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約22g

●出力モジュール
形式
項目
形G3TB-
OA203PZ
形G3TB-
OA203PZM
形G3TB-
OA203PL
形G3TB-
OA203PLM
形G3TB-
ODX03P
形G3TB-
ODX03PM
形G3TB-
OD201P
形G3TB-
OD201PM
動作時間 負荷電源周期の1/2サイクル+1ms以下 1ms以下 0.5ms以下
復帰時間 負荷電源周期の1/2サイクル+1ms以下 2ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下 1.6V以下 2.5V以下
漏れ電流 5mA以下(AC200Vにて) 1mA以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入出力間 AC4,000V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと)
最小負荷電流時:+10~+80℃
(最小負荷電流値は『負荷電流-周囲温度定格』を参照ください。)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約32g
入力SSR
形G3TB-I

形G3TB:外形1
プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)
形G3TB:外形2
端子配置
(BOTTOM VIEW)
形G3TB:外形3
 
出力SSR
形G3TB-O

形G3TB:外形4
プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)
形G3TB:外形5
端子配置
(BOTTOM VIEW)
形G3TB:外形6

使用上の注意

・I/O SSRの色分けは下図のとおりです。



・出力モジュールの集合取りつけの場合、SSR相互間のピッチを5mm以上とってください。16点まで3A負荷開閉が可能です。