Product Details Portlet

形G3S/G3SD ソリッドステート・リレー

超小型で1Aまで開閉可能

  • 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。
  • 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。
  • 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。
  • AC負荷用とDC負荷用を品揃え。
  • 入力と出力間はAC2,500Vの高アイソレート。
  • バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
絶縁方式 ゼロクロス
機能
動作
表示灯
出力の
適用負荷
入力の
定格電圧(V)
形式 最小梱包
単位
フォト・
トライアック
1A AC100~240V *1 DC 5 形G3S-201PL 100個
DC12
DC24
1.2A AC100~240V *1 DC 5 形G3S-201PL-PD
DC12
DC24
フォト・
カプラ
1A DC4~24V *2 DC 5 形G3SD-Z01P
DC12
DC24
1.1A DC4~24V *2 DC 5 形G3SD-Z01P-PD
DC12
DC24
注. 海外規格認定品につきましては、主要安全規格の概要をご覧ください。
  *1. 現品は250V ACと表示しています。
  *2. 現品は24V DCと表示しています。
■定格
●入力(それぞれの形式にDC5V、 DC12V、 DC24Vの3種類の入力電圧仕様があります。)
定格電圧 使用電圧 動作電圧レベル 復帰電圧レベル 入力インピーダンス
形G3S-201PL
形G3S-201PL-PD
形G3SD-Z01P
形G3SD-Z01P-PD
DC 5V DC4~6V DC4V以下 DC1V以上 450Ω±20% 630Ω±20%
12V DC9.6~14.4V DC9.6V以下 1.1kΩ±20% 1.5kΩ±20%
24V DC19.2~28.8V DC19.2V以下 2.2kΩ±20% 2.8kΩ±20%

●出力
項目
形式
定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 サージオン電流耐量
形G3S-201PL AC100~240V AC75~264V 0.1~1A * 15A
(60Hz、1サイクル)
形G3S-201PL-PD 0.1~1.2A *
形G3SD-Z01P DC4~24V DC3~26V 0.01~1A * 3A(10ms)
形G3SD-Z01P-PD 0.01~1.1A *
*出力の適用負荷電流は周囲温度により異なります。
詳細はカタログ(PDF)内の参考データ「負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。


■性能
形式

項目
形G3S-201PL
形G3S-201PL-PD
形G3SD-Z01P
形G3SD-Z01P-PD
動作時間 1ms以下 1ms以下
復帰時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 1ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下 1.5V以下
漏れ電流 2mA以下(AC200Vにて) 0.1mA以下(DC26Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約13g
(単位:mm)
形G3S
形G3SD

形G3S/G3SD:外形1

プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1です。

形G3S/G3SD:外形2
端子配置/内部接続
(BOTTOM VIEW)
形G3S/G3SD:外形3

使用上の注意

●集合取りつけについて

形G3S-201PL-PDおよび形G3SD-Z01-PDは集合取りつけできます。集合取りつけされる場合は、放熱器(形Y92B-S08N)をお取りつけください。

なお、放熱器を取りつける場合は、放熱用シリコーングリス(東芝シリコーンYG6260、信越シリコーンG746など)を取りつけ面に必ず塗布してください。集合取りつけ状態(放熱器つき)では、負荷電流-周囲温度定挌が下表のように低減となります。