Product Details Portlet
形G3R/G3RD ソリッドステート・リレー
プリント基板用SSR。形G2Rパワーリレーと同一形状
- プリント基板に直接実装タイプ。
入力表示灯も標準装備。 - AC2,500Vの高アイソレート。(耐電圧)
- DC出力タイプに高電圧タイプを品揃え。
- 海外規格UL、CSA認定品も品揃え(形式末尾-USタイプ)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■種類
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
注. 海外規格認定品につきましては、お問い合わせください。
*1. 現品は125V ACと表示しています
*2. 現品は250V ACと表示しています。
*3. 現品は50V DCと表示しています。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
端子の 種類 | 絶縁方式 | ゼロクロス 機能 | 動作 表示灯 | 出力の 適用負荷 | 入力の 定格電圧 | 形式 | 最小梱包単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プリント 基板用 | フォト・ トライアック | 有 | 有 | 2A AC100~120V *1 | DC5V | 形G3R-102PN | 20個 |
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
無 | DC5V | 形G3R-102PLN | |||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
有 | 2A AC100~240V *2 | DC5V | 形G3R-202PN | ||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
無 | DC5V | 形G3R-202PLN | |||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
フォト・ カプラ | - | 1.5A DC5~110V | DC5V | 形G3RD-101PN | |||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
2A DC4~48V *3 | DC5V | 形G3RD-X02PN | |||||
DC12V | |||||||
DC24V |
*1. 現品は125V ACと表示しています
*2. 現品は250V ACと表示しています。
*3. 現品は50V DCと表示しています。
■定格
●入力 (AC出力ゼロクロス機能あり)
●入力 (AC出力ゼロクロス機能なし、DC出力タイプ)
●出力
*出力の適用負荷電流は周囲温度により異なります。詳細につきましては、お問い合わせください。
■性能
●入力 (AC出力ゼロクロス機能あり)
項目 形式 | 定格電圧 | 使用電圧 | 動作電圧レベル | 復帰電圧レベル | 入力インピーダンス | |
---|---|---|---|---|---|---|
形G3R-102PN 形G3R-202PN | DC | 5V | DC4~6V | DC3.5V以下 | DC0.375V以上 | 250Ω±20% |
12V | DC9.6~14.4V | DC8.4V以下 | DC0.9V以上 | 600Ω±20% | ||
24V | DC19.2~28.8V | DC16.8V以下 | DC1.8V以上 | 1.5kΩ±20% |
●入力 (AC出力ゼロクロス機能なし、DC出力タイプ)
項目 形式 | 定格電圧 | 使用電圧 | 動作電圧レベル | 復帰電圧レベル | 入力インピーダンス | |
---|---|---|---|---|---|---|
形G3R-102PLN 形G3R-202PLN 形G3RD-X02PN 形G3RD-101PN | DC | 5V | DC4~6V | DC3.5V以下 | DC0.375V以上 | 300Ω±20% |
12V | DC9.6~14.4V | DC8.4V以下 | DC0.9V以上 | 750Ω±20% | ||
24V | DC19.2~28.8V | DC16.8V以下 | DC1.8V以上 | 1.5kΩ±20% |
●出力
項目 形式 | 適用負荷 | |||
---|---|---|---|---|
定格負荷電圧 | 負荷電圧範囲 | 負荷電流 | サージオン電流耐量 | |
形G3R-102PN 形G3R-102PLN | AC100~120V | AC75~132V | 0.1~2A * | 30A (60Hz、1サイクル) |
形G3R-202PN 形G3R-202PLN | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~2A * | |
形G3RD-X02PN | DC4~48V | DC3~52.8V | 0.01~2A * | 8A (10ms) |
形G3RD-101PN | DC5~110V | DC3~125V | 0.01~1.5A * | 2.5A (10ms) |
■性能
形式 項目 | 形G3R-102PLN | 形G3R-102PN | 形G3R-202PLN | 形G3R-202PN | 形G3RD-X02PN 形G3RD-101PN |
---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 1ms以下 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | 1ms以下 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | 1ms以下 |
復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | 1ms以下 | |||
出力オン 電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 | |||
漏れ電流 | 2mA以下(AC100V) | 2mA以下(AC100V) 5mA以下(AC200V) | 0.1mA以下(DC50V) 0.1mA以下(DC125V) | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min(1Aタイプ) AC2,500V 50/60Hz 1min(2Aタイプ) | AC2,500V 50/60Hz 1min | |||
振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||||
衝撃 | 1,000m/s2 | ||||
使用周囲温度 | -30~+80℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | ||||
使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||||
保管温度 | -30~+100℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | ||||
質量 | 約12g(1Aタイプ)、 約18g(2Aタイプ、 DC出力タイプ) |
(単位:mm) 形G3R-102P□ 形G3R-202P□ 形G3RD-101PN 形G3RD-X02PN | |
端子配置/内部接続 (BOTTOM VIEW) 注( )内は形G3RD。 負荷は+側、-側のどちらにも接続可能です。 | プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW) |