Product Details Portlet

形G3MC ソリッドステート・リレー

小型、スリムのプリント基板用SSRに強化絶縁品をシリーズ化

  • 厚さ4.5mmでプリント基板の高密度実装に対応。
  • DC入力-AC出力、出力の適用負荷は1A(at40℃)、2A(at25℃)。
  • プリント基板、端子、放熱板を一体化したリードフレームの採用および一体成形の採用により、小型化、スリム化を実現。

2022年3月末受注終了予定品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
絶縁方式 ゼロクロス
機能
表示
ランプ
スナバ
回路
出力の
適用負荷
入力の
定格電圧
形式 最小梱包単位
フォト・
トライアック
1A
AC100~120V
DC5V 形G3MC-101P 100個
DC12V
DC24V
DC5V 形G3MC-101P-VD
DC12V
DC24V
DC 5V 形G3MC-101PL
DC12V
DC24V
DC5V 形G3MC-101PL-VD
DC12V
DC24V
1A
AC100~240V
DC 5V 形G3MC-201P
DC12V
DC24V
DC5V 形G3MC-201P-VD
DC12V
DC24V
DC5V 形G3MC-201P-VD-1
DC12V
DC24V
DC 5V 形G3MC-201PL
DC12V
DC24V
DC5V 形G3MC-201PL-VD
DC12V
DC24V
DC5V 形G3MC-201PL-VD-1
DC12V
DC24V
2A
AC100~240V
DC 5V 形G3MC-202P
DC12V
DC24V
DC5V 形G3MC-202P-VD
DC12V
DC24V
DC5V 形G3MC-202P-VD-1
DC12V
DC24V
DC 5V 形G3MC-202PL
DC12V
DC24V
DC5V 形G3MC-202PL-VD
DC12V
DC24V
DC5V 形G3MC-202PL-VD-1
DC12V
DC24V
■定格(周囲温度25℃)
●入力
(それぞれの形式にDC5V、12V、24Vの3種類の入力電圧仕様があります。)
定格電圧 使用電圧 インピーダンス 動作電圧レベル 復帰電圧レベル
DC 5V DC4~6V 300Ω±20% DC4V以下 DC1V以上
12V DC9.6~14.4V 800Ω±20% DC9.6V以下
24V DC19.2~28.8V 1.6kΩ±20% DC19.2V以下

●出力
項目
形式
適用負荷
定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 サージオン電流耐量
形G3MC-101P(-VD)
形G3MC-101PL(-VD)
AC100~120V
50/60Hz
AC75~132V
50/60Hz
0.1~1A * 8A
(60Hz、1サイクル)
形G3MC-201P(-VD)(-1)
形G3MC-201PL(-VD)(-1)
AC100~240V
50/60Hz
AC75~264V
50/60Hz
形G3MC-202P(-VD)(-1)
形G3MC-202PL(-VD)(-1)
AC100~240V
50/60Hz
AC75~264V
50/60Hz
0.1~2A * 30A
(60Hz、1サイクル)
*周囲温度により異なります。

■性能
形式
 
項目
形G3MC-101P(-VD) 形G3MC-101PL(-VD) 形G3MC-201P(-VD) (-1)
形G3MC-202P(-VD) (-1)
形G3MC-201PL(-VD) (-1)
形G3MC-202PL(-VD) (-1)
動作時間 1ms+負荷電源の
1/2サイクル以下
1ms以下 1ms+負荷電源の
1/2サイクル以下
1ms以下
復帰時間 1ms+負荷電源の1/2サイクル以下
出力オン
電圧降下
1.6V(RMS)以下
漏れ電流 1mA以下(AC100Vにて) 1.5mA以下(AC200Vにて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min
(形G3MC-□□□□-VD-1は、AC3,000V 50/60Hz 1min)
振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約2.5g(形G3MC-202P(L)(-VD)(-1)は約3.8g)
(単位:mm)
形G3MC-101P(-VD)
形G3MC-101PL(-VD)
形G3MC-201P(-VD)(-1)
形G3MC-201PL(-VD)(-1)

形G3MC:外形1
 
プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)
形G3MC:外形2
端子配置/内部接続
(BOTTOM VIEW)
形G3MC:外形3
 

形G3MC-202P(-VD)(-1)
形G3MC-202PL(-VD)(-1)

形G3MC:外形4
 
プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)
形G3MC:外形5
端子配置/内部接続
(BOTTOM VIEW)
形G3MC:外形6

使用上の注意

・端子は高熱伝導の材料を使用していますので、フローによるはんだづけは260℃で10s以内、手はんだづけは350℃で5s以内に行ってください。
・厚みが薄いため、耐振動性を高めるにはプリント基板取りつけの際、浮きを0.1㎜以下に管理ください。なお、プリント基板加工図において、両側のプリント基板の穴径を実端子寸法のφ1.0からφ0.8に設定すると、浮きを抑えることができます。また、常時振動の印加により端子部にストレスが加わる場合は、接着剤等による耐振対策を施してください。
・位相制御の出力としてご使用の場合、ゼロクロス機能なしタイプをご選定ください。
・外壁が放熱板になりますので、多数個集合取りつけをされる場合は、周囲温度の上昇に注意してください。定格電流を通電する場合は、SSRの厚み1個分ずつ空け、通風のよい状態になるようにご配慮ください。風冷のない集合取りつけ状態では、負荷電流は定格の1/2以内でご使用ください。
・LOAD端子にはスナバ回路を内蔵しておりますが、高圧線、動力線とソリッドステート・リレーの配線を同一配管あるいはダクトで行いますと、誘導を受け誤動作または破損する場合がありますので、別配管としてください。
・入力回路には、逆接続保護回路を内蔵しておりませんので、極性を間違えないように配線してください。
・形G3MC-1□P(L)(-VD)で250Vpeak、形G3MC-2□P(L)(-VD)(-1)で450Vpeakを超えるサージ電圧が加わる場合、LOAD端子両端にサージアブソーバ(バリスタ)を並列に接続してください。