Product Details Portlet
形G3M ソリッドステート・リレー
形G3Mに5A負荷開閉タイプをシリーズ化
- スリムな形状でプリント基板の高密度実装に対応。
- DC入力-AC出力、出力の適用負荷は3A、5A。
- 3Aタイプは、UL、CSA取得(-UTUタイプはTÜVも取得)。
- 5Aタイプは、-VD(-1)タイプでUL、CSA、VDE取得。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
注. UL、CSA、EN規格取得品については、主要安全規格の概要
をご覧ください。
絶縁方式 | 入力端子 ピッチ |
ゼロクロス 機能 |
動作 表示灯 |
出力の 適用負荷 |
入力の 定格電圧 |
形式 | 最小梱包単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォト・ トライアック |
7.62mm | 有 | 無 | 3A AC100~240V |
DC 5V | 100個 | |
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
5A AC100~240V |
DC 5V | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
無 | 3A AC100~240V |
DC 5V | |||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
5A AC100~240V |
DC 5V | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
5.08mm | 有 | 3A AC100~240V |
DC 5V | ||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
5A AC100~240V |
DC 5V | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
無 | 3A AC100~240V |
DC 5V | |||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
5A AC100~240V |
DC 5V | ||||||
DC12V | |||||||
DC24V |
■定格
●入力 (それぞれの形式にDC5V、 DC12V、 DC24Vの3種類の入力電圧仕様があります。)
●出力
**周囲温度により異なります。詳細は参考データ『負荷電流-周囲温度定格』を参照ください。
■性能
●入力 (それぞれの形式にDC5V、 DC12V、 DC24Vの3種類の入力電圧仕様があります。)
定格電圧 | 使用電圧 | インピーダンス | 動作電圧レベル | 復帰電圧レベル | |
---|---|---|---|---|---|
DC | 5V | DC4~6V | 300Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 |
12V | DC9.6~14.4V | 800Ω±20% | DC9.6V以下 | ||
24V | DC19.2~28.8V | 1.6kΩ±20% | DC19.2V以下 |
●出力
項目
形式
|
定格負荷電圧 | 適用負荷 | ||
---|---|---|---|---|
負荷電圧範囲 | 負荷電流 | サージオン電流耐量 | ||
形G3M-203P(L) | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~3A * | 45A(60Hz、1サイクル) |
形G3M-205P(L) | 0.1~5A * |
■性能
形式
項目
|
形G3M-203P(L) | 形G3M-205P(L) |
---|---|---|
動作時間 | 形G3M-□□□PL : 1ms以下 形G3M-□□□P : 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
|
復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | |
出力オン電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | |
漏れ電流 | 1.5mA以下(AC200Vにて) | |
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min | |
振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
衝撃 | 1,000m/s2 | |
使用周囲温度 | -30~+85℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
保管温度 | -30~+100℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | |
質量 | 約15g | 約25g |
(単位:mm) 形G3M-203P(L) 形G3M-203P(L)-4 *形式末尾が“-4”のタイプは入力端子ピッチが5.08mmです。 |
プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW) 形G3M-203P(L) 形G3M-203P(L)-4 |
端子配置/内部接続 (BOTTOM VIEW) |
形G3M-205P(L) 形G3M-205P(L)-4 *形式末尾が“-4”のタイプは入力端子ピッチが5.08mmです。 |
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW) 形G3M-205P(L) |
形G3M-205P(L)-4 |
端子配置 (BOTTOM VIEW) |