Product Details Portlet

形G3DZ パワー MOS FETリレー

形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化

  • 出力間開路時漏れ電流10μA以下。
  • 入出力間耐電圧AC2,500V。
  • 入力抵抗ありタイプとなしタイプを用意。
  • 過電圧吸収回路内蔵。
  • C全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。(形G3DZ-DZ02P(G)除く)
  • 標準品でUL、CSA認定品を品揃え。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■種類
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●入力抵抗ありタイプ
絶縁方式 ゼロクロス
機能
動作
表示灯
出力の
適用負荷
入力の
定格電圧
形式 最小梱包単位
フォト・ボル・カプラ 0.6A
AC5~240V
DC5~100V
DC 5V 形G3DZ-2R6PL 25個
DC12V
DC24V
0.5A
AC5~100V
DC5~100V
DC 5V 形G3DZ-1R5PL
DC12V
DC24V
2.0A
DC5~24V
DC 5V 形G3DZ-DZ02P
DC12V
DC24V
注. 海外規格認定品につきましては、主要安全規格の概要をご覧ください。

●入力抵抗なしタイプ
絶縁方式 ゼロクロス
機能
動作
表示灯
出力の
適用負荷
入力電流の
最大値
形式 最小梱包単位
フォト・ボル・カプラ 0.5A
AC3~125V
DC3~125V
DC50mA 形G3DZ-1R5PLG 25個
2.0A
DC3~26.4V
形G3DZ-DZ02PG

●接続ソケット
リレー形式 適用ソケット
形G3DZ-□ 形P6D-04P
■定格
●入力抵抗ありタイプ
項目

形式
入力
定格電圧 使用電圧 インピーダンス 電圧レベル
動作電圧 復帰電圧
形G3DZ-2R6PL DC5V DC4~6V 830Ω±20% DC4V以下 DC1V以上
DC12V DC9.6~14.4V 2kΩ±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~28.8V 4kΩ±20% DC19.2V以下
形G3DZ-1R5PL DC5V DC4~6V 750Ω±20% DC4V以下
DC12V DC9.6~14.4V 2kΩ±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~28.8V 4kΩ±20% DC19.2V以下
形G3DZ-DZ02P DC5V DC4~6V 750Ω±20% DC4V以下
DC12V DC9.6~14.4V 2kΩ±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~28.8V 4kΩ±20% DC19.2V以下

項目
形式
出力
定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流  * サージオン
電流耐量
形G3DZ-2R6PL AC5~240V
DC5~100V
AC3~264V
DC3~125V
AC100μ~0.6A
DC10μ~0.6A
6A(10ms)
形G3DZ-1R5PL AC5~100V
DC5~100V
AC3~125V
DC3~125V
AC100μ~0.5A
DC10μ~0.5A
5A(10ms)
形G3DZ-DZ02P DC5~24V DC3~26.4V DC10μ~2.0A 20A(10ms)
*出力の適用負荷電流は周囲温度により異なります。詳細はカタログ(PDF)内の参考データ「負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

●入力抵抗なしタイプ
項目記号 形G3DZ-1R5PLG 形G3DZ-DZ02PG
入力 入力電流の最大値 IIN 50mA以下
定格電流 6.25mA(推奨値)
動作電流 IOP 4mA以下
復帰電流 IRE 0.6mA以下
入力逆電圧 VR 3V
順電圧 VF 1.4V(TYP)
出力 負荷電圧範囲 AC3~125V
DC3~125V
DC3~26.4V
負荷電流 100μ~0.5A 100μ~2.0A
投入電流 5A(10ms) 20A(10ms)

■性能(at25℃)
形式
項目
形G3DZ-2R6PL 形G3DZ-1R5PL 形G3DZ-1R5PLG 形G3DZ-DZ02P 形G3DZ-DZ02PG
動作時間 * 6ms以下
復帰時間 * 10ms以下
出力オン抵抗 * 2.4Ω以下 3.0Ω以下 0.15Ω以下
開路時漏れ電流 10μA以下(DC125Vにて)
100μA以下(AC200Vにて)
10μA以下(DC125Vにて)
50μA以下(AC100Vにて)
10μA以下(DC26.4Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+85℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約3.1g 約2.8g 約2.4g 約2.6g 約2.4g
*測定条件は 形G3DZ-2R6PL/-1R5PL/-DZ02Pの場合、入力に定格電圧印加時の値です。
          形G3DZ-1R5PLG/-DZ02PGの場合、入力に6.25mAを流した時の値です。
形G3DZ-2R6PL
形G3DZ-1R5PL(G)
形G3DZ-DZ02P(G)

形G3DZ:外形1
上図は形G3DZ-2R6PLです。

プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1です。

形G3DZ:外形2
端子配置/内部接続
(BOTTOM VIEW)
形G3DZ-2R6PL/-1R5PL(G)
形G3DZ:外形3

形G3DZ-DZ02P(G)
形G3DZ:外形4
注. は、商品の方向指示マークを表します。
負荷は+側、-側のどちらにも接続可能です。

使用上の注意

●逆方向電圧について

・入力端子に逆方向のサージ電圧が加わる場合、入力端子と逆並列にダイオードを挿入し、3V以上の逆方向電圧を印加しないでください。

●端子について

・端子は高熱伝導の材料を使用していますので、はんだ付けは自動はんだづけ、手はんだづけとも260℃で10秒以内に行ってください。また、ソケットに組み込む際は端子が曲がりやすいため確実にかん合させ垂直に押込んでください。

●代表的なリレー駆動回路例

●入力抵抗の求め方