Product Details Portlet

形G3CN ソリッドステート・リレー

ローコストなプリント基板実装タイプ 高信頼性が要求されるFA機器用SSR

  • 入力DC3~28V、出力AC75~264V。
  • 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。
  • 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。
  • 形状はフラットタイプとバーチカルタイプを用意、用途に合わせて選べます。
  • 海外規格UL、CSA認定品も品揃え(形式末尾-USタイプ)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
絶縁方式 ゼロクロス
機能
動作
表示灯
出力
適用負荷
入力の
定格電圧
形式 最小梱包単位
フォト・カプラ 2A
AC100~240V
DC4~24V 形G3CN-202P 10個
形G3CN-202P1 *1 20個
3A
AC100~240V
形G3CN-203P 10個
形G3CN-203P1 *1 20個
フォト・トライアック 2A
AC100~240V
DC5V 形G3CN-202PL 10個
DC12V
DC24V
DC5V
DC12V
DC24V 形G3CN-202PL1 *1 20個
3A
AC100~240V
DC5V 形G3CN-203PL 10個
DC12V
DC24V
DC5V 形G3CN-203PL1 *1 20個
DC12V
DC24V
フォト・カプラ 2A
DC4~48V
DC4~24V 形G3CN-DX02P 10個
形G3CN-DX02P1 *1 20個
3A
DC4~48V
形G3CN-DX03P 10個
形G3CN-DX03P1 *1 20個
注. 海外規格認定品につきましては、お問い合わせください。
  *1.バーチカルタイプです。
■定格
●入力
項目
形式
定格電圧 使用電圧 入力
インピーダンス
電圧レベル
動作電圧 復帰電圧
形G3CN-202P(1)
形G3CN-203P(1)
DC4~24V DC3~28V
1.5kΩ +20 %
-10
DC3V以下 DC1V以上
形G3CN-202PL(1)
形G3CN-203PL(1)
DC5V DC4~6V 390Ω±20% DC4V以下
DC12V DC9.6~14.4V 900Ω±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~28.8V 2kΩ±20% DC19.2V以下
形G3CN-DX02P(1)
形G3CN-DX03P(1)
DC4~24V DC3~28V
1.5kΩ +20 %
-10
DC3V以下
注. 入力インピーダンスは使用電圧の最大値での値です。(DC4~24V用ではDC28V時の値)

●出力
項目
形式
適用負荷
定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 サージオン電流耐量
形G3CN-202P(1)
形G3CN-202PL(1)
AC100~240V AC75~264V 0.1~2A * 30A (60Hz、1サイクル)
形G3CN-203P(1)
形G3CN-203PL(1)
0.1~3A * 45A (60Hz、1サイクル)
形G3CN-DX02P(1) DC4~48V DC3~52.8V 0.1~2A * 12A(10ms)
形G3CN-DX03P(1) 0.1~3A * 18A(10ms)
*出力の適用負荷電流は周囲温度により異なります。詳細につきましては、お問い合わせください。

■性能
形式
項目
形G3CN-202P(1)
形G3CN-203P(1)
形G3CN-202PL(1)
形G3CN-203PL(1)
形G3CN-DX02P(1)
形G3CN-DX03P(1)
動作時間 負荷電源の
1/2サイクル+1ms以下
1ms以下 0.5ms以下
復帰時間 負荷電源の
1/2サイクル+1ms以下
負荷電源の
1/2サイクル+1ms以下
2ms以下
出力オン
電圧降下
1.6V(RMS)以下 1.5V以下
漏れ電流 5mA以下(AC100Vにて)
10mA以下(AC200Vにて)
2.5mA以下(AC100Vにて)
5mA以下(AC200Vにて)
5mA以下(DC50Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
質量 約25g
(単位:mm)●フラットタイプ
形G3CN-20□P
形G3CN-20□PL
形G3CN-DX0□P

形G3CN:外形1
 
プリント基板加工寸法
寸法公差は±0.1です。
(BOTTOM VIEW)

形G3CN:外形2
プ端子配置/内部接続図
(BOTTOM VIEW)
形G3CN:外形3
注.( )内は形G3CN-Dタイプ。
負荷は+側、-側のどちらにも接続可能です。
 
●バーチカルタイプ
形G3CN-20□P1
形G3CN-20□PL1
形G3CN-DX0□P1

形G3CN:外形4
 
プリント基板加工寸法
寸法公差は±0.1です。
(BOTTOM VIEW)

形G3CN:外形5
端子配置/内部接続図
(BOTTOM VIEW)
形G3CN:外形6
注.( )内は形G3CN-Dタイプ。
負荷は+側、-側のどちらにも接続可能です。