Product Details Portlet

形G2RL-1-E パワーリレー

小型機器内蔵用、高さ15.7mmの低背パワーリレー

  • 1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。
  • コイル−接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
  • 使用周囲温度は85℃を満足。
  • 標準品にて、VDE規格を取得。
  • 形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。
  • 防爆規格[IEC60079-15(VDE)]適合。
    (形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)
  • 保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。

 

(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
極数
接点構成

分類

保護構造
1極 最小梱包
単位
1a 1c
形式 コイル 
定格電圧(V)
形式 コイル 
定格電圧(V)
高容量形 耐フラックス形 形G2RL-1A-E DC 5 形G2RL-1-E DC 5 20個/
スティック
DC12 DC12
DC24 DC24
DC48 DC48
形G2RL-1A-E-ASI DC5 形G2RL-1-E-ASI DC5
DC12 DC12
DC24 DC24
DC48 DC48
形G2RL-1A-E-HA DC5 形G2RL-1-E-HA DC5
DC12 DC12
DC24 DC24
DC48 DC48
形G2RL-1A-E-CV-HA DC5
DC12
DC24
形G2RL-1A-E-PW1 DC5 G2RL-1-E-PW1 DC5
DC12 DC12
DC24 DC24
注1. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G2RL-1A DC5
  また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
注2. スティック(20個/本)単位での発注をお願いいたします。
注3. プラスチック・シール形については、お取引き商社にお問い合わせください。
■定格
●操作コイル
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容
電圧(V)
消費電力(mW)
DC 5 80.0 62.5 70%以下 10%以上
10~41% *
130%
(at85℃)
約400
約120 *
12 33.3 360
24 16.7 1,440
48 8.96 5,358 約430
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23°Cにおける値で、公差は±10%です。
注2.動作特性はコイル温度が+23°Cにおける値です。
注3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。

*-PW1付きの形式のみ適用。保持電圧使用時のコイル消費電力は約120mW。詳細については、8 ページの「リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」 をご確認ください。
●開閉部(接点部)
分類
項目
形式
基準形(抵抗負荷) 高感度形(抵抗負荷) 高容量形(抵抗負荷)
1極 2極 1極 1極
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC250V 10A
DC24V 10A
AC250V 5A
DC24V 5A
AC250V 10A AC250V 16A
DC24V 16A
定格通電電流 10A 5A 10A 16A
接点電圧の最大値 AC440V、DC300V
接点電流の最大値 10A 5A 10A 16A
故障率 P水準(参考値 *) DC24V 40mA
* この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

■性能
分類
 
項目
極数
高容量形
1極
接触抵抗*1 100mΩ以下
動作時間 15ms以下
復帰時間 5ms以下
最大開閉ひん度 機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗*2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 ——
絶縁距離 コイルと接点間 空間:8mm、沿面:8mm
耐衝撃電圧 10kV (1.2×50μs)
振動 耐久 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 励磁:100m/s2、無励磁:100m/s2
耐久性 機械的 2,000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
電気的*3
(抵抗負荷)
G2RL-1A-E(-ASI、-HA、-PW1): AC250V 16A 5万回
           :DC24V 16A 3万回
G2RL-1-E(-ASI、-HA、-PW1): AC250V 16A 3万回
      :DC24V 16A 3万回
G2RL-1A-E-CV-HA: AC250V 16A 5万回 105℃
使用周囲温度 −40〜+85℃
G2RL-1A-E-CVのみ:-40~+105℃
(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5〜85%RH
質量 約12g
注.上記は初期における値です。
*1.測定条件:DC5V 1A電圧降下法にて。
*2.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3.開閉ひん度1,800回/h
(単位:mm)
形G2RL-1A-E(-ASI、-HA、-PW1)
形G2RL-1A-E-CV-HA

形G2RL-1-E:外形1
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G2RL-1-E:外形2
 
端子配置/内部接続図
(BOTTOM VIEW)
形G2RL-1-E:外形3
(コイル極性はありません)

形G2RL-1-E(-ASI、-HA、-PW1)
形G2RL-1-E:外形4
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G2RL-1-E:外形5
端子配置/内部接続図
(BOTTOM VIEW)
形G2RL-1-E:外形5
(コイル極性はありません)

使用上の注意

●形G2Rとの位置づけ

・形G2RLは形G2Rと同じ端子配置の低背リレーですが、開閉容量などの性能が異なります。ご使用に際しては、実機にてご確認の上ご使用ください。

●洗浄方法について

・形G2RLは耐フラックス形であり、ケースに二次シール穴が開いています。したがって、ボイリング洗浄または浸漬洗浄はできませんのでご注意ください。なお、シールタイプについては、別途お問い合わせください。

●悪性ガス雰囲気中でのご使用について

・悪性ガス(硫化ガス、有機ガス)雰囲気中でのご使用はしないでください。接点表面の腐食による接触障害など、不具合発生の恐れがあります。

●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について

・リレー動作後にコイル電圧を保持電圧まで低減して使用する場合は、下図に示すように、はじめに定格電圧を100ms以上コイルに印加してください。

・コイルの保持電圧は定格電圧の55%以上必要です。コイルの電圧変動等により下回らないようにしてください。

形G2RL-1
  コイル印加電圧 コイル抵抗 * コイル消費電力
定格電圧 100% 62.5Ω(DC5V)
360Ω(DC12V)
1,440Ω(DC24V)
約400mW
保持電圧 55% 約120mW
* コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。

●PWM駆動によるコイル消費電力低減について

・PWM駆動対応品(-PW1)はPWM制御によるコイル保持電流の低減が可能です。コイル保持電流を低減することで省電力が実現できます。

・リレーの動作時は定格電圧を100ms以上コイルに印加してください。

・以下は当社検証条件になります。ご使用の際は、実使用条件にて実機確認を必ず実施してください。

■駆動回路例

■当社検証条件

・印加電圧:定格電圧
・Duty:60%以上
・波数:10kHz以上
・ダイオードVf:0.4V以下