Product Details Portlet
この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります

形EE-SY313/EE-SY413 フォト・IC出力型フォト・マイクロセンサ[反射形]

 

  • 受光素子と増幅回路を1チップに内蔵
  • 受光素子に温度補償回路を内蔵
  • インサート成形による小型反射形センサ
    形EE-SY310/EE-SY410に防塵カバーを付加
  • 電源電圧DC4.5〜16Vまで適用可能
  • C-MOS、TTLに直結可能
  • しゃ光時ONタイプ:形EE-SY313
  • 入光時ONタイプ:形EE-SY413
  • 検出距離=4.4mm

2021年3月末生産終了品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。