Product Details Portlet
この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります
形EE-SX4134 フォト・IC出力型フォト・マイクロセンサ[透過形]
RoHS適合
- Japanese
データシート
- Japanese
マイクロセンシングデバイス データブック
- Japanese
センサセレクションガイド
- Japanese
フォトマイクロセンサ セレクションガイド
- English
Datasheet
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
*1 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2 はんだ付け時間は10秒以内
*3 はんだ付け時間は3秒以内
■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
発光側 | 順電流 | IF | 25*1 | mA |
逆電圧 | VR | 5 | V | |
受光側 | 電源電圧 | VCC | 9 | V |
出力電圧 | VOUT | 17 | V | |
出力電流 | IOUT | 8 | mA | |
出力許容損失 | POUT | 80*1 | mW | |
動作温度 | Topr | −25〜+85 | ℃ | |
保存温度 | Tstg | −40〜+90 | ℃ | |
リフローはんだ付け温度 | Tsol | 255*2 | ℃ | |
手はんだ付け温度 | Tsol | 350*3 | ℃ |
*2 はんだ付け時間は10秒以内
*3 はんだ付け時間は3秒以内
■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
発光側 | 順電圧 | VF | − | 1.2 | 1.4 | V | IF=20mA |
逆電流 | IR | − | 0.01 | 10 | μA | VR=5V | |
ピーク発光波長 | λP | − | 940 | − | nm | IF=20mA | |
受光側 | 動作電源電圧 | VCC | 2.2 | − | 7 | V | − |
ローレベル出力電圧 | VOL | − | 0.12 | 0.4 | V | VCC=2.2〜7V,IOL=8mA IF=7mA | |
ハイレベル出力電流 | IOH | − | − | 10 | μA | VCC=2.2〜7V,IF=0mA,VO=17V | |
消費電流 | ICC | − | 2.8 | 4 | mA | VCC=7V | |
ピーク分光感度波長 | λP | − | 870 | − | mm | VCC=2.2〜7V | |
出力オン時LED電流 | IFT | − | 2 | 3.5 | mA | VCC=2.2〜7V | |
ヒステリシス | △H | − | 21 | − | % | VCC=2.2〜7V*1 | |
応答周波数 | f | 3 | − | − | kHz | VCC=2.2〜7V IF=5mA,IOL=8mA*2 | |
応答遅れ時間 | tPHL | − | 7 | − | μs | VCC=2.2〜7V IF=5mA,IOL=8mA*3 | |
応答遅れ時間 | tPLH | − | 18 | − | μs | VCC=2.2〜7V IF=5mA,IOL=8mA*3 |
(単位:mm)

指定なき寸法公差は±0.15とする。
端子記号 | 名称 |
---|---|
A | アノード |
K | カソード |
V | 電源(Vcc) |
O | 出力(OUT) |
G | グランド(GND) |