Product Details Portlet
■絶対最大定格(Ta=25℃)
*. 所定条件内であっても、電圧・電流は、温度定格図により適時軽減するようにしてください。また、氷結・結露のないようにしてください。
■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
*1. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。
*2. 「-Z」シリーズのみ
■外装仕様
形EE-SX3162 / 3163 / 3164-P 形EE-SX4162 / 4163 / 4164-P[透過形] 形EE-5002 1M[周辺機器] フォト・マイクロセンサ
溝型・コネクタタイプ
- フォト・IC出力(しゃ光時ON / 入光時ON)
- 強ロック付コネクタ JST製 GHR-03に対応
- ねじ取付タブ付(M2)
- 5V電源タイプ、12V電源タイプをラインアップ
- ツェナーダイオードを搭載し、耐ノイズ性をアップ
(形EE-SX3162/4162-P1-Zのみ) - コード付コネクタ(別売)もご用意
形EE-5002 1M
RoHS適合
- Japanese
データシート
- Japanese
センサセレクションガイド
- Japanese
フォトマイクロセンサ セレクションガイド
- English
Datasheet
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
形状 | 形状 | 接続方式 | 検出距離 | スリットサイズ 縦×横(mm) | 出力形式 | 電源電圧 | 動作モード | 形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイド取付タイプ | 透過形 (溝型) | コネクタ 接続 | 5 mm (溝幅) | 発光側 1.4 x 1.4 受光側 1.4 x 0.5 | フォト・IC | 12 VDC | しゃ光時ON | 形EE-SX3162-P1 |
形EE-SX3162-P1-Z | ||||||||
入光時ON | 形EE-SX4162-P1 | |||||||
形EE-SX4162-P1-Z | ||||||||
5 VDC | しゃ光時ON | 形EE-SX3162-P2 | ||||||
入光時ON | 形EE-SX4162-P2 | |||||||
L字取付タイプ | 12 VDC | しゃ光時ON | 形EE-SX3163-P1 | |||||
入光時ON | 形EE-SX4163-P1 | |||||||
5 VDC | しゃ光時ON | 形EE-SX3163-P2 | ||||||
入光時ON | 形EE-SX4163-P2 | |||||||
水平取付タイプ | 12 VDC | しゃ光時ON | 形EE-SX3164-P1 | |||||
入光時ON | 形EE-SX4164-P1 | |||||||
5 VDC | しゃ光時ON | 形EE-SX3164-P2 | ||||||
入光時ON | 形EE-SX4164-P2 |
コネクタタイプなので実装不要で工数削減! オールインワンで小型化にも貢献 さらにねじ止めでしっかり固定 | X、Y、Z軸方向それぞれをラインアップ コネクタタイプでは取付方向に応じた商品があります |
アプリケーション |
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目 | 記号 | 定格値 | 単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
形EE-SX3162-P1 形EE-SX3162-P1-Z 形EE-SX3163-P1 形EE-SX3164-P1 形EE-SX4162-P1 形EE-SX4162-P1-Z 形EE-SX4163-P1 形EE-SX4164-P1 | 形EE-SX3162-P2 形EE-SX3163-P2 形EE-SX3164-P2 形EE-SX4162-P2 形EE-SX4163-P2 形EE-SX4164-P2 | ||||
電源電圧 | VCC | DC13.2 | DC5.5 | V | ̶ |
出力電圧 | VOUT | 13.2 | V | ̶ | |
出力電流 | IOUT | 16 | mA | ̶ | |
出力許容損失 | POUT | 80 | mW | ̶ * | |
動作温度 | Topr | −20〜+85 | ℃ | ̶ * | |
保存温度 | Tstg | −30〜+85 | ℃ | ̶ * |
■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 | 記号 | 特性値 | ||
---|---|---|---|---|
DC12Vタイプ | DC5Vタイプ | |||
しゃ光時 ON タイプ | 形EE-SX3162-P1 形EE-SX3162-P1-Z 形EE-SX3163-P1 形EE-SX3164-P1 | 形EE-SX3162-P2 形EE-SX3163-P2 形EE-SX3164-P2 | ||
入光時 ON タイプ | 形EE-SX4162-P1 形EE-SX4162-P1-Z 形EE-SX4163-P1 形EE-SX4164-P1 | 形EE-SX4162-P2 形EE-SX4163-P2 形EE-SX4164-P2 | ||
電源電圧 | VCC | DC10.8~13.2V | DC4.5~5.5V | |
消費電流 | ICC | 25mA以下(入光時およびしゃ光時) | ||
ローレベル 出力電圧 | VOL | 0.3V以下(IOUT=16mA) (しゃ光時ONタイプ:しゃ光時、入光時ONタイプ:入光時) | ||
ハイレベル 出力電圧 | VOH | (Vcc×0.9V 以上(VOUT=VCC、RL=47kΩ)) (しゃ光時ONタイプ:入光時、入光時ONタイプ:しゃ光時) | ||
応答周波数 | f | 3kHz以上 (VOUT=VCC、IOUT16mA *1) | ||
1kHz以上 (VOUT=VCC、IOUT16mA *1*2) |
*2. 「-Z」シリーズのみ
■外装仕様
形状 項目 | サイド取付タイプ | L字取付タイプ | 水平取付タイプ | |
---|---|---|---|---|
形EE-SX3162-P1 形EE-SX3162-P1-Z 形EE-SX4162-P1 形EE-SX4162-P1-Z 形EE-SX3162-P2 形EE-SX4162-P2 | 形EE-SX3163-P1 形EE-SX4163-P1 形EE-SX3163-P2 形EE-SX4163-P2 | 形EE-SX3164-P1 形EE-SX4164-P1 形EE-SX3164-P2 形EE-SX4164-P2 | ||
接続方式 | コネクタ接続 | |||
質量 | 約1.2g | 約1.4g | 約1.1g | |
材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | ||
投・受光部 | ポリフェニレンサルファイド(PPS) |
(単位:mm)
形EE-SX3162-P1
形EE-SX3162-P1-Z
形EE-SX4162-P1
形EE-SX4162-P1-Z
形EE-SX3162-P2
形EE-SX4162-P2
スリットサイズ(縦×横)
内部回路
指定なき寸法公差は下表とする。
注. ( )内寸法は参考寸法とする。
形EE-SX3163-P1
形EE-SX4163-P1
形EE-SX3163-P2
形EE-SX4163-P2
スリットサイズ(縦×横)
内部回路
指定なき寸法公差は下表とする。
注. ( )内寸法は参考寸法とする。
形EE-SX3164-P1
形EE-SX4164-P1
形EE-SX3164-P2
形EE-SX4164-P2
スリットサイズ(縦×横)
内部回路
指定なき寸法公差は下表とする。
注. ( )内寸法は参考寸法とする。
形EE-SX3162-P1
形EE-SX3162-P1-Z
形EE-SX4162-P1
形EE-SX4162-P1-Z
形EE-SX3162-P2
形EE-SX4162-P2
端子記号 | 名称 |
---|---|
① | グランド GND |
② | 出力 OUT |
③ | 電源 VCC |
スリットサイズ(縦×横)
発光側 | 受光側 |
---|---|
1.4×1.4 | 1.4×0.5 |
内部回路
| |
---|---|
注.「 -Z」シリーズのみ |
指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分(mm) | 公差表 | |
---|---|---|
超過 | 以下 | |
̶ | 3 | ±0.2 |
3 | 6 | ±0.24 |
6 | 10 | ±0.29 |
10 | 18 | ±0.35 |
18 | 30 | ±0.42 |
形EE-SX3163-P1
形EE-SX4163-P1
形EE-SX3163-P2
形EE-SX4163-P2
端子記号 | 名称 |
---|---|
① | グランド GND |
② | 出力 OUT |
③ | 電源 VCC |
スリットサイズ(縦×横)
発光側 | 受光側 |
---|---|
1.4×1.4 | 1.4×0.5 |
内部回路
|
---|
指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分(mm) | 公差表 | |
---|---|---|
超過 | 以下 | |
̶ | 3 | ±0.2 |
3 | 6 | ±0.24 |
6 | 10 | ±0.29 |
10 | 18 | ±0.35 |
18 | 30 | ±0.42 |
形EE-SX3164-P1
形EE-SX4164-P1
形EE-SX3164-P2
形EE-SX4164-P2
端子記号 | 名称 |
---|---|
① | グランド GND |
② | 出力 OUT |
③ | 電源 VCC |
スリットサイズ(縦×横)
発光側 | 受光側 |
---|---|
1.4×1.4 | 1.4×0.5 |
内部回路
|
---|
指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分(mm) | 公差表 | |
---|---|---|
超過 | 以下 | |
̶ | 3 | ±0.2 |
3 | 6 | ±0.24 |
6 | 10 | ±0.29 |
10 | 18 | ±0.35 |
18 | 30 | ±0.42 |
コード付コネクタ(別売)
形EE-5002 1M CAD data
NO. | 品名 | 形式・仕様 | 数量 | メーカ |
---|---|---|---|---|
(1) | コネクタ、 101-150ハーネス用 HS | GHR-03V-S | 1 | JST |
(2) | コネクタ、 101-150ハーネス用 CT | SSHL-002TP0.2 | 3 | JST |
(3) | リード線 | UL1061 AWG26 | 3 | ー |
配線表
コネクタ回路番号 | リード線色 |
---|---|
1 | 青 |
2 | 黒 |
3 | 茶 |