Product Details Portlet
形EE-SX1235A-P2 フォト・マイクロセンサ[透過形]
- スナップイン取付けタイプ
- 3種類の基板厚に対応可能(1.0、1.2、1.6mm)
- 高分解能(スリット幅0.5mm)
- 溝幅5mm
- タイコ エレクトロニクス アンプ製 CTコネクタシリーズに対応
2021年3月末受注終了予定品
RoHS適合
- Japanese
データシート
- Japanese
マイクロセンシングデバイス データブック
- Japanese
センサセレクションガイド
- Japanese
フォトマイクロセンサ セレクションガイド
- English
Datasheet
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
*周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
発光側 |
順電流
|
IF | 50* | mA |
パルス順電流
|
IFP | − | A | |
逆電圧
|
VR | 4 | V | |
受光側 |
コレクタ・エミッタ間電圧
|
VCEO | 30 | V |
エミッタ・コレクタ間電圧
|
VECO | 5 | V | |
コレクタ電流
|
IC | 20 | mA | |
コレクタ損失
|
PC | 100* | mW | |
動作温度
|
Topr | −25〜+95 | ℃ | |
保存温度
|
Tstg | −40〜+100 | ℃ | |
はんだ付け温度
|
Tsol | − | ℃ |
■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
発光側 |
順電圧
|
VF | − | 1.2 | 1.5 | V | IF=30mA |
逆電流
|
IR | − | 0.01 | 10 | μA | VR=4V | |
ピーク発光波長
|
λP | − | 940 | − | nm | IF=30mA | |
受光側 |
光電流
|
IL | 0.6 | − | 14 | mA | IF=20mA,VCE=5V |
暗電流
|
ID | − | − | 200 | nA | VCE=10V,0 |
|
漏れ電流
|
ILEAK | − | − | − | μA | − | |
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧 |
VCE(sat) | − | 0.1 | 0.4 | V | IF=20mA,IL=0.3mA | |
ピーク分光感度波長
|
λP | − | 850 | − | nm | VCE=5V | |
上昇時間
|
tr | − | 8 | − | μs | VCC=5V,RL=100Ω IL=1mA |
|
下降時間
|
tf | − | 8 | − | μs | VCC=5V,RL=100Ω IL=1mA |
(単位:mm)

*部寸法はデータムAのみで規定される。
指定なき寸法公差は下表とする。
*部寸法はデータムAのみで規定される。
端子記号 | 名称 |
---|---|
A | アノード |
C | コレクタ |
K,E | カソード、エミッタ |
指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分 | 公差 |
---|---|
3以下 | ±0.3 |
3を越え6以下 | ±0.375 |
6を越え10以下 | ±0.45 |
10を越え18以下 | ±0.55 |
18を越え30以下 | ±0.65 |
推奨適合コネクタ:タイコ エレクトロニクス アンプ製 173977-3(圧接タイプ)
175778-3(圧着タイプ)
179228-3(圧着タイプ)
175778-3(圧着タイプ)
179228-3(圧着タイプ)