Product Details Portlet
この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります
形EE-SX1109 フォト・マイクロセンサ[透過形]
RoHS適合
- Japanese
データシート
- Japanese
マイクロセンシングデバイス データブック
- Japanese
センサセレクションガイド
- Japanese
フォトマイクロセンサ セレクションガイド
- English
Datasheet
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
*1 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2 デューティ比1%、パルス幅0.1ms
*3 はんだ付け時間は手はんだ3秒以内、リフロー10秒以内
■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
発光側 | 順電流 | IF | 25*1 | mA |
パルス順電流 | IFP | 100*2 | mA | |
逆電圧 | VR | 5 | V | |
受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 20 | V |
エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | 5 | V | |
コレクタ電流 | IC | 20 | mA | |
コレクタ損失 | PC | 75*1 | mW | |
動作温度 | Topr | −30〜+85 | ℃ | |
保存温度 | Tstg | −40〜+90 | ℃ | |
はんだ付け温度 | Tsol | 350(手はんだ) | ℃ |
*2 デューティ比1%、パルス幅0.1ms
*3 はんだ付け時間は手はんだ3秒以内、リフロー10秒以内
■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
発光側 | 順電圧 | VF | − | 1.1 | 1.3 | V | IF=5mA |
逆電流 | IR | − | − | 10 | μA | VR=5V | |
ピーク発光波長 | λP | − | 940 | − | nm | IF=20mA | |
受光側 | 光電流 | IL | 50 | 150 | 500 | μA | IF=5mA,VCE=5V |
暗電流 | ID | − | − | 100 | nA | VCE=10V,0 | |
漏れ電流 | ILEAK | − | − | − | μA | − | |
コレクタ・エミッタ間 飽和電圧 | VCE(sat) | − | 0.1 | 0.4 | V | IF=20mA,lL=50μA | |
ピーク分光感度波長 | λP | − | 900 | − | nm | − | |
上昇時間 | tr | − | 10 | − | μs | VCC=5V,RL=1kΩ IL=100μA | |
下降時間 | tf | − | 10 | − | μs | VCC=5V,RL=1kΩ IL=100μA |
(単位:mm)

指定なき寸法公差は±0.15とする。
端子記号 | 名称 |
---|---|
A | アノード |
K | カソード |
C | コレクタ |
E | エミッタ |