Product Details Portlet

この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります

形EE-SX1107 フォト・マイクロセンサ[透過形]


  • センサ幅3.4mmで溝幅1mmを実現した超小型タイプ
  • プリント基板表面実装型
  • 高分解能(スリット幅0.15mm)

2018年3月末生産終了品

推奨代替製品 EE-SX1320

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目記号定格値単位
発光側
順電流
IF25*1mA
パルス順電流
IFP100*2mA
逆電圧
VR5V
受光側
コレクタ・エミッタ間電圧
VCEO20V
エミッタ・コレクタ間電圧
VECO5V
コレクタ電流
IC20mA
コレクタ損失
PC75*1mW
動作温度
Topr−30〜+85
保存温度
Tstg−40〜+90
はんだ付け温度
Tsol350(手はんだ)
255(リフロー)*3
*1 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2 デューティ比1%、パルス幅0.1ms
*3 はんだ付け時間は手はんだ3秒以内、リフロー10秒以内



■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目記号特性値単位条件
MIN.TYP.MAX.
発光側
順電圧
VF1.11.3VIF=5mA
逆電流
IR10μAVR=5V
ピーク発光波長
λP940nmIF=20mA
受光側
光電流
IL50150500μAIF=5mA,VCE=5V
暗電流
ID100nAVCE=10V,0x
漏れ電流
ILEAKμA
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧
VCE(sat)0.10.4VIF=20mA,lL=50μA
ピーク分光感度波長
λP900nm
上昇時間
tr10μsVCC=5V,RL=1kΩ
IL=100μA
下降時間
tf10μsVCC=5V,RL=1kΩ
IL=100μA
(単位:mm)
EESX1107::外形

端子記号名称
Aアノード
Kカソード
Cコレクタ
Eエミッタ
指定なき寸法公差は±0.15とする。