Product Details Portlet

形G3VM-401VY MOS FETリレー

様々な用途に対応できる
SOP4ピンパッケージの汎用
MOS FETリレー

  • 接点構成 1a
  • 負荷電圧 400V
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。
無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点
構成
端子種類負荷電圧(最大) *梱包形態/スティック梱包形態/テーピング
形式最小梱包
単位(個)
形式最小梱包
単位(個)
SOP4特殊1aサーフェス・マウント端子400V形G3VM-401VY125形G3VM-401VY(TR05)500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR)、(TR05)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF30mA
直流順電流低減率△IF/℃-0.3mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR6V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF400V
連続負荷電流(ピークAC/DC)IO110mA
オン電流低減率△IO/℃-1.1mA/℃Ta≧25℃
パルスオン電流Iop330At=100ms Duty=1/10
接合部温度TJ125
入出力間耐電圧 *VI-O3750VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+110氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−55〜+125
はんだ付け温度条件26010s
*入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


LED順電圧VF1.11.271.4VIF=10mA
逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT30pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT0.83mAIO=110mA
復帰LED順電流IFC0.10.5mAIOFF=100μA


最大出力オン抵抗RON40(30)65(45)ΩIF=5mA、IO=110mA
( )はt< 1sにおける値です。
開路時漏れ電流ILEAK11,000nAVOFF=400V
端子間容量COFF30pFV=0、f=1MHz
入出力間容量CI-O0.8pFf=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O1000108VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間tON0.51msIF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V *1
復帰時間tOFF0.10.5ms
*1. 動作・復帰時間

*2. b接点タイプの場合

(単位:mm)
形G3VM-401VY
サーフェス・マウント端子

質量:0.1g


*SOP4ピンと外形寸法が異なりますが、実装パッド寸法は同一です。
※マーキング内容は実際の製品と異なります。

実装パッド寸法(推奨値)(TOP View)

外観
SOP (Small Outline Package)

端子配置/内部接続図(TOP VIEW)


注1. マーキング内容は実際の製品と異なります。
注2. 製品の形式表示には「G3VM」を表示しておりません。
注3. 1ピンマークの対角側はモールド金型突き出しピン跡が残る場合があります。