Product Details Portlet

形XW4C プリント基板用端子台(プッシュインタイプ 端子ピッチ3.5㎜)

制御機器のインターフェースに 最適なプリント基板用端子台

  • 3.5㎜ピッチの端子台。
  • 単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。
  • 撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
形状


極数 *
水平タイプ

垂直タイプ

2 形XW4C-02D1-H1 XW4C-02D1-V1
3 形XW4C-03D1-H1 XW4C-03D1-V1
4 形XW4C-04D1-H1 XW4C-04D1-V1
5 形XW4C-05D1-H1 XW4C-05D1-V1
6 形XW4C-06D1-H1 XW4C-06D1-V1
7 形XW4C-07D1-H1 XW4C-07D1-V1
8 形XW4C-08D1-H1 XW4C-08D1-V1
9 形XW4C-09D1-H1 XW4C-09D1-V1
10 形XW4C-10D1-H1 XW4C-10D1-V1
形式


 

項目

形XW4C-□□D1-□□ 備考
端子ピッチ 3.5mm
IEC/
DIN、
VDE
*1
定格
電圧
AC200V  
定格
電流
17.5A 周囲温度
40℃以下
UL/
CSA
*2
定格
電圧
AC300V  
定格
電流
10A
耐電圧 AC2,500V 1min
絶縁抵抗 5MΩ以上  
電線むき長さ 10mm *3 ±1mm
使用温度範囲 -40~+100℃(結露・氷結のないこと)  
*1. IEC/DIN VDE規格に準拠する定格です。
*2. UL/CSA規格に準拠する定格です。
*3. 棒端子を使用する場合は、使用する棒端子に合わせて電線加工を行ってください。
(単位:mm)

水平タイプ
形XW4C-□□D1-H1

形XW4C:外形1

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XW4C:外形2
 

垂直タイプ
形XW4C-□□D1-V1

形XW4C:外形1

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XW4C:外形2
寸法表
寸法
(mm)
極数*
A B
2 8.4 3.5
3 11.9 7.0
4 15.4 10.5
5 18.9 14.0
6 22.4 17.5
7 25.9 21.0
8 29.4 24.5
9 32.9 28.0
10 36.4 31.5