Product Details Portlet

形A9TS 極超小形トグルスイッチ  <京嵯峨シリーズ>

極超小形のトグルスイッチ

  • 接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。
  • 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。
  • 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当)
  • 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、
    17mm→11mmと約35%の低背を実現。
    機器の小形化に寄与。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)

●スイッチ形式
レバー仕様
端子仕様
 
基本レバー
プリント基板用端子 ライトアングル端子 バーチカルマウント端子
img img img
スイッチ仕様*
単極双投
SPDT
2極双投
DPDT
単極双投
SPDT
2極双投
DPDT
単極双投
SPDT
2極双投
DPDT
ON - ON 形A9TS11-0011 形A9TS21-0011 形A9TS11-0012 形A9TS21-0012 形A9TS11-0013 形A9TS21-0013
ON OFF ON 形A9TS12-0011 形A9TS22-0011 形A9TS12-0012 形A9TS22-0012 形A9TS12-0013 形A9TS22-0013
トレー梱包単位 100 25 50

注1. 表中の”−”には、レバーは止まりません。
注2. スイッチ仕様は、マーキング面を正面にした時の動作を表しています。
■定格/性能
定格 AC/DC28V 14mA、AC/DC20mV 0.1µA(最小電流)
使用周囲温度 −20ºC〜+80ºC 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度 45〜85%RH(+5〜35ºCにて)
絶縁抵抗 500MΩ以上(初期値)
接触抵抗 80mΩ以下(初期値)
耐電圧 端子間、端子−アース間 AC500V 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 誤動作 500m/s2以上
耐久性 機械的 50,000回以上
電気的 50,000回以上
操作力 4.9N以下
質量 0.3g
(単位:mm)
●プリント基板用端子
 
 
●ライトアングル端子
 
 
●バーチカルマウント端子
 
 
●プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
img

使用上の注意

●安全上の要点

・電気定格内でご使用ください。電気定格を超えてご使用されますと、スイッチの耐久性を短くするばかりでなく、発熱・焼損などの危険も予想されます。開閉時の瞬時電圧・電流も含めて定格電圧・定格電流の範囲でご使用ください。

●操作について

・無理な操作をしないように注意してください。
・操作部に9.8N以上の荷重を加えないようにしてください。
・操作方向以外の荷重を加えないようにしてください。

●はんだづけについて

・自動はんだ槽(フローはんだ)でのはんだづけは、はんだ温度:260°C以下(プリヒート:100°C・2分以内目安)はんだ時間:5s以下 で行ってください。
・手はんだ(はんだゴテ)でのはんだづけは、はんだ温度:コテ先温度350°C以下 はんだ時間:3s以下で行ってください。

●洗浄について

・洗浄を行う際は、アルコール系の溶剤をご使用ください。・はんだづけ後、5分以上常温で放置後、洗浄を行ってください。
・超音波洗浄はできません。浸漬(2分以内)で洗浄を行ってください。

●フラックスについて

フローはんだと併用する場合も含め、フラックスをご使用される際は、事前にスイッチへの影響をご確認いただきますよう、お願いいたします。(フラックスの種類・塗布方法などによっては、スイッチに影響する場合があります。)

●RoHS指令への適合

「RoHS適合」と記載した商品形式には下記の6物質が含まれていないことを示しています。
<参考>
6物質の適合判定には次の基準を用いています。
鉛:1000ppm以下
水銀:1000ppm以下
カドミウム:100ppm以下
六価クロム:1000ppm以下
PBB:1000ppm以下
PBDE:1000ppm以下

●保管・使用環境について

本製品の保管中における端子部の変色などの劣化を防ぐた めに、以下の条件での長期保管・使用は避けてください。
1高温、高湿の環境下
2腐食ガスの雰囲気中
3直射日光の当る場所
また、当スイッチは防水、防滴構造ではありません。水のかかる場所への設置、ご使用は避けてください。また、スイッチが氷結、結露しないようにお願いします。