Product Details Portlet

形M2D 表示灯(丸胴形φ8)

丸胴形φ8シリーズ

  • 押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。
  • 高輝度で均一な面照光。
  • 丸胴形のため穴あけが容易。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)

■セット組み合わせ発注形式
照光部(LED内臓)・本体部をセットにした場合の形式です。
形状保護構造形式操作部
色記号
最小梱包単位(個)
長方形
形M2D:セット形式
IP40形M2DJ-90A1-00E□R(赤)
Y(黄)
G(緑)
W(白)
10
正方形
形M2D:セット形式
形M2DA-90A1-00E□
丸形
形M2D:セット形式
形M2DT-90A1-00E□
注.形式□の部分に操作部の色記号を入れてください。

■単品形式


●照光部
表示灯用(LED内蔵)
形状


照光部の色
長方形
形M2D:単品形式
正方形
形M2D:単品形式
丸形
形M2D:単品形式
最小梱包単位(個)
形M2DJ-500R形M2DA-500R形M2DT-500R10
形M2DJ-500Y形M2DA-500Y形M2DT-500Y
形M2DJ-500GY形M2DA-500GY形M2DT-500GY
形M2DJ-500W形M2DA-500W形M2DT-500W

●本体部
シール性

形状



端子の種類
IP40最小梱包単位(個)
長方形
形M2D:単品形式
正方形
形M2D:単品形式
丸形
形M2D:単品形式
はんだづけ端子形M2DJ-7001形M2DA-7001形M2DT-700110
■定格
内蔵LEDランプ(Ta=25℃のとき)
項目LEDランプ色
黄(白)*2
順電圧 VF標準値(V)*11.72.22.1
最大値(V)2.02.52.5
順電流 IF標準値(mA)202020
絶対最大値(mA)505050
許容損失 PD絶対最大値(mW)100125122
逆電圧 VR絶対最大値(V)444
注.内蔵LEDランプには制限抵抗は内蔵していませんので、必ず上表の範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。
*1.形A3DのVF‑IF特性グラフ(カタログ)をご参照ください。
*2.照光部の白色は黄色と共用です。


■性能
使用周囲温度−10〜+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度35〜85%RH
保存周囲温度−25〜+65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
(単位:mm)

長方形/形M2DJ-90A1-00E□
形M2D:外形01

正方形/形M2DA-90A1-00E□
形M2D:外形02

丸形/形M2DT-90A1-00E□
形M2D:外形03


端子の種類
端子種類
表示灯
はんだづけ端子形M2D:外形04

パネル加工図/TOP VIEW
長方形/形M2DJ正方形/形M2DA、丸形/形M2DT
形M2D:外形05
注.取りつけパネルの板厚は1.0〜3.2mmにしてください。
形M2D:外形06
注.取りつけパネルの板厚は1.0〜3.2mmにしてください。
パネルに塗装等の外装処理を施される場合、指定のパネル加工寸法は、外装処理後の寸法となるように考慮してください。