Product Details Portlet

形A3A 小形押ボタンスイッチ(小形角胴)

高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ

  • 高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。
  • 微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
正方形/形A3AA
形A3A:01
照光方式 端子形状 動作機能 接点 操作部色記号 形式 操作部色記号(色) 最小梱包単位
G R Y L B A D H
非照光 はんだづけ端子 モーメンタリ 1a       形A3AA-90K1-00□ G(緑)
R(赤)
Y(黄)
L(ライトグレー)
B(黒)
A(青)
D(ダークグレー)
H(グレー)
100個
1c                 形A3AA-90A1-00□
オルタネイト 1a             形A3AA-90L1-00□
1c                 形A3AA-90B1-00□
プリント基板用
端子
モーメンタリ 1a         形A3AA-91K1-00□
1c                 形A3AA-91A1-00□
オルタネイト 1a                 形A3AA-91L1-00□
1c                 形A3AA-91B1-00□
 
照光方式 端子形状 動作機能 接点 操作部色記号 形式 操作部色記号(色) 最小梱包単位
G R Y
LED面照光 はんだづけ端子 モーメンタリ 1a 形A3AA-90K1-00E□ G(緑)
R(赤)
Y(黄)
100個
1c       形A3AA-90A1-00E□
オルタネイト 1a   形A3AA-90L1-00E□
1c       形A3AA-90B1-00E□
プリント基板用
端子
モーメンタリ 1a   形A3AA-91K1-00E□
1c 形A3AA-91A1-00E□
オルタネイト 1a     形A3AA-91L1-00E□
1c       形A3AA-91B1-00E□

注. 形式□の中に操作部の色記号を入れてください。

丸形/形A3AT
形A3A:04
照光方式 端子形状 動作機能 接点 操作部色記号 形式 操作部色記号(色) 最小梱包単位
G R Y L B A D H
非照光 はんだづけ端子 モーメンタリ 1a 形A3AT-90K1-00□ G(緑)
R(赤)
Y(黄)
L(ライトグレー)
B(黒)
A(青)
D(ダークグレー)
H(グレー)
100個
1c             形A3AT-90A1-00□
オルタネイト 1a               形A3AT-90L1-00□
1c                 形A3AT-90B1-00□
プリント基板用
端子
モーメンタリ 1a               形A3AT-91K1-00□
1c               形A3AT-91A1-00□
オルタネイト 1a                 形A3AT-91L1-00□
1c                 形A3AT-91B1-00□
 
照光方式 端子形状 動作機能 接点 操作部色記号 形式 操作部色記号(色) 最小梱包単位
G R Y
LED面照光 はんだづけ端子 モーメンタリ 1a 形A3AT-90K1-00E□ G(緑)
R(赤)
Y(黄)
100個
1c     形A3AT-90A1-00E□
オルタネイト 1a 形A3AT-90L1-00E□
1c       形A3AT-90B1-00E□
プリント基板用
端子
モーメンタリ 1a 形A3AT-91K1-00E□
1c       形A3AT-91A1-00E□
オルタネイト 1a     形A3AT-91L1-00E□
1c       形A3AT-91B1-00E□

注. 形式□の中に操作部の色記号を入れてください。
■定格
項目
種類 接点構成
AC用抵抗負荷 DC用抵抗負荷
一般負荷用 1a AC125V 6A
AC250V 2A
DC 30V 4A
1c AC125V 3A DC30V 2A
*最小適用負荷条件DC 5V 1mA(抵抗負荷)
上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作頻度:20回/min


LED
照光方式
項目
LED面照光
順電圧VF 標準値V (IF=10mA) 2.0 2.1 2.1
最大値V 3.0
順電流IF 絶対最大値mA 20 20 25
許容損失PD 絶対最大値mW 60 60 75
逆電圧VR 絶対最大値V 3
注.LEDには抵抗を内蔵しておりませんので、上記の範囲内で制限抵抗を接続してください。

■性能
許容操作ひん度 機械的 モーメンタリ動作形:最大120回/min
オルタネイト動作形:最大60回/min *1
電気的 最大20回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗
(初期値)
100mΩ以下
耐電圧 同極端子間 AC600V 50/60Hz 1min
各端子とアース間 AC2,000V 50/60Hz 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5㎜ *2
衝撃 耐久 500m/s2
誤動作 最大150m/s2 *2
耐久性 機械的 モーメンタリ動作形:100万回以上
オルタネイト動作形:5万回以上 *1
電気的 5万回以上
質量 約3.2g
使用周囲温度 −10〜+55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度 35〜85%RH
保存周囲温度 −25〜+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保護構造 IEC IP40
感電保護クラス Class II
PTI(トラッキング特性) 175
汚染度 3(IEC60947-5-1)
*1.オルタネイト動作形は、セット、リセットで1回です。
*2.誤動作1ms


■動作特性
動作に必要な力 OF最大 2.45N
もどりの力 RF最小 0.15N
全体の動き TT 約2mm
動作までの動き PT最大 1.5mm
ロックストローク* LTA最小 0.5mm
*オルタネイト動作形のみ

■接触形式
名称 接点構成 接触形式
常開形 1a
双投形 1c
注. 外形寸法は、はんだづけ端子タイプを代表に掲載しています。またフランジ、板ばねを装着していない状態を示します。
   指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
(単位:mm)


●非照光タイプ
正方形 1aタイプ 1cタイプ
形A3A:外形01 形A3A:外形02 形A3A:外形03
 
丸形    
形A3A:外形04
 
形A3A:外形05 形A3A:外形06
 
●LED面照光タイプ
正方形 1aタイプ 1cタイプ
形A3A:外形07 形A3A:外形08 形A3A:外形09
 
丸形    
形A3A:外形10 形A3A:外形11 形A3A:外形12

使用上の注意

・スイッチへ通電したまま配線作業を行わないでください。また、通電中は端子等の充電部には触らないでください。感電の原因となります。
・スイッチへ配線終了後、適切な絶縁距離を確保してください。

●取りつけについて

 

・パネルカット後、加工面にバリが残らないよう完全に除去してください。バリが、0.3mm以上あると動作不良の原因となります。
・フランジ取りつけ時、スイッチ部ケースとフランジは、確実に組み合わせてください。

●配線について

 

・はんだづけは下記条件とし、手早く行ってください。
①手はんだの場合:コテ先温度350℃以下、3秒以内
②自動はんだの場合:350℃ 3秒以内また、はんだづけ後1分以内は外力を加えないでください。300℃以上の加熱は、樹脂の溶解による端子の位置ズレなどの原因となります。
・端子の引張り荷重は5.34N 以下としてください。過大な引張力印加は、結合部破損の原因となります。
・フラックスは非腐蝕性のロジン液をご使用ください。
・はんだづけ後は溶剤などでスイッチを洗浄しないでください。
・フラックス発泡量はプリント基板の部品実装面上にフラックスが周囲からあがらないようにしてください。

●使用環境について

・ほこり、金属粉、油のかかる場所には、それらがスイッチ内部に入らないように配慮の上ご使用ください。

●LEDについて

・スイッチ部裏面にLED の極性が表示されていますので、その表示に従って正しく接続してください。
・照光タイプのLED には制限抵抗は内蔵していませんので、外部に制限抵抗を接続してお使いください。
・外部抵抗値は次の式でお求めください。

●外部抵抗の計算例



●操作部について

・押ボタンの交換時本体の長手方向を 持って引き抜いてください。

●操作部の彫刻について

・キャップ彫刻加工の深さ:0.3mm以下
・塗料の種類:材質はポリカーボネート樹脂を使用していますので溶剤はアルコール主成分のものをご使用ください。

●操作方法について

・操作は押ボタンを動作限度位置まで確実に押し込んでご使用ください。ただし押圧力は11.8N以下としてください。