Product Details Portlet

形A16□-P 押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(Φ16)

プリント基板端子タイプ

  • レバー部は高耐熱樹脂を採用、自動はんだづけも可能。
  • パネルとプリント基板を簡単に装着可能。
  • レバー開閉でスイッチ部の脱着が簡単。
  • プリント基板裏側から保持状態が確認可能。
  • 分離タイプで奥行28.3mmの短胴化を実現。パネル奥行きを短くできます。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
■セット組み合わせ発注形式
操作部/LED(照光タイプのみ)・ケース部・スイッチ部をセットにした場合の形式です。
プリント基板端子タイプ IP40
動作機能
出力数照光方式使用電圧
モーメンタリ動作(自己復帰形) *1操作部の色記号(色)最小梱包単位
1cLEDDC5V形A16L-□①M-5D-1PR(赤)
Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑)
A(青)
W(ピュアホワイト)
B(黒)*2
5個
AC/DC12V形A16L-□①M-12D-1P
AC/DC24V形A16L-□①M-24D-1P
非照光形A16-□①M-1P
2cLEDDC5V形A16L-□①M-5D-2P
AC/DC12V形A16L-□①M-12D-2P
AC/DC24V形A16L-□①M-24D-2P
非照光形A16-□①M-2P
注.セレクタスイッチ、キーセレクタスイッチについては別途お問い合わせください。
*1. 形式□には操作部形状:J(長方形)・A(正方形)・T(丸形)を示す記号が、①は操作部の色を示す記号が入ります。
*2. B(黒)は非照光のみです。


プリント基板端子タイプ IP66
動作機能
出力数照光方式使用電圧
モーメンタリ動作(自己復帰形) *1操作部の色記号(色)最小梱包単位
1cLEDDC5V形A165L-□①M-5D-1PR(赤)
Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑)
A(青)
W(ピュアホワイト)
B(黒)*2
5個
AC/DC12V形A165L-□①M-12D-1P
AC/DC24V形A165L-□①M-24D-1P
非照光形A165-□①M-1P
2cLEDDC5V形A165L-□①M-5D-2P
AC/DC12V形A165L-□①M-12D-2P
AC/DC24V形A165L-□①M-24D-2P
非照光形A165-□①M-2P
注.セレクタスイッチ、キーセレクタスイッチについては別途お問い合わせください。
*1. 形式□には操作部形状:J(長方形)・A(正方形)・T(丸形)を示す記号が、①は操作部の色を示す記号が入ります。
*2. B(黒)は非照光のみです。
■定格
スイッチ部定格
定格電圧(V)抵抗負荷(A)
AC 1255
AC 2503
DC 303
注. 最小適用負荷条件DC5V 1mA(抵抗負荷)
上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作頻度:20回/min


■性能
項目種類
押ボタンスイッチ
許容操作ひん度機械的モーメンタリ動作形:最大120回/min
オルタネイト動作形:最大60回/min *1
電気的最大20回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗
(初期値)
100mΩ以下
耐電圧同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1min
異極端子間AC2,000V 50/60Hz 1min
各端子とアース間AC2,000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間AC1,000V 50/60Hz 1min *2
振動誤動作10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
衝撃耐久500m/s2
誤動作最大150m/s2(誤動作1ms以内)
耐久性機械的モーメンタリ動作形:200万回以上
オルタネイト動作形:20万回以上 *1
電気的10万回以上*1
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3(IEC60947-5-1)
質量約12g(照光タイプ2cプリント基板端子の場合)
使用周囲温度−10〜+55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35〜85%RH
保存周囲温度−25〜+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
*1. オルタネイト動作形は、セット、リセットで1回です。
*2. LEDを取りつけない状態です。


■動作特性
特性種類IP40IP66耐油形
動作に必要な力OF最大4.41N4.91N
もどりの力RF最小0.29N
全体の動きTT約3.5mm
動作までの動きPT最大2.5mm
ロックストローク*LTA最小0.5mm
*オルタネイト動作形のみです。

■接触形式
名称接触形式
双投形(c接点)
長方形/形A16□-J□-□P
プリント基板端子
形A16□-J□-□P
・長方形を代表として記載しています。
・非照光の場合もランプ端子はついています。
・指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

使用上の注意

●プリント基板端子用の複数取りつけ

・プリント基板端子用を複数取りつけて使用される際には、位置ずれによる動作不良の要因となりますので取りつけ穴の中心間ピッチにご注意願います。