Product Details Portlet

形A8W シール形ロッカースイッチ

16A開閉可能なパネル面シール形ロッカースイッチ

  • 小形ながら16Aの開閉が可能。
  • ワンタッチ取付けが可能。
  • パネル上面にてIP67(IEC-60529)相当の高い防滴性を確保。
  • UL、cUL、TV-8規格取得、EN規格適合品。

2020年3月末受注終了予定品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
接触形式1極単投形(SPST)
2極単投形(DPST)
最小
梱包
単位
ボタン・ケース色
100個
マーキング形A8WS-1162形A8WS-2262形A8WD-1162形A8WD-2262
形A8WS-1163形A8WS-2263形A8WD-1163形A8WD-2263
■定格
項目
定格電圧(V)
無誘導負荷(A)誘導負荷(A)
抵抗負荷誘導負荷電動機負荷
AC125161610
AC250161610
注1. 誘導負荷とは力率0.7以上(交流)とする。
注2. 電動機負荷とは6倍の突入電流を有するものとする。
注3. 上記定格は以下の条件で試験を行った場合です。
      (1) 周囲温度:20±2℃
      (2) 周囲湿度:65±5%RH
      (3) 操作ひん度:7回/min


■性能
許容操作ひん度機械的20回/min以下
電気的7回/min以下
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)20mΩ以下(DC6~8V、1A電圧降下法)
耐電圧端子-端子間AC 2,000V 50/60Hz 1min
端子-アース間AC 4,000V 50/60Hz 1min
振動誤動作10〜55Hz 複振幅 1.5mm
衝撃誤動作最大1,000m/s2
耐久性機械的5万回以上
電気的1万回以上
突入電流最大117A
保護構造パネル上面 IEC IP67
使用温度範囲温度 −25〜+55℃ 湿度 60%RH以下(ただし、氷結、結露のないこと)
使用湿度範囲湿度 25〜85%RH(+15〜+35℃にて)
質量7.8g(1極)  9.3g(2極)
(単位:mm)
(外形寸法図は2極タイプを代表に掲載しています。1極タイプは片側端子となります。)
注.外形寸法図中、指定のない部分の寸法は±0.3mmです。


形A8WS-1162
形A8WS-1163
形A8WS-2262
形A8WS-2263
形A8WD-1162
形A8WD-1163
形A8WD-2262
形A8WD-2263


 
動作特性極数
1極2極
動作に必要な力(OF)
最大12N最大23N

安全上の要点

・実際に使用されるに当たっての信頼性を高めるため、実使用状態での品質確認をお願いします。
・配線終了後、スイッチ端子とその他の金属部には、適切な絶縁距離を確保してください。


使用上の注意

●取りつけについて

・スイッチの取り付け、取り外しや配線作業および保守点検時は、必ず電源をOFFの状態で行ってください。
・ワンタッチ取り付けが可能です。
・パネル加工寸法、板厚は指定の寸法としバリ・カエリのないようにしてください。動作不良の原因になります。
・パネルへの挿入時は、過大な力を加えないでください。操作ボタン部に過大な力が加わりますと、操作ボタンの変形・破損等による動作不良や操作ボタンの脱落等の原因となる場合があります。
・スイッチをパネルに取り付ける際は、ケース・フランジ部に荷重を加えるようにし、操作ボタンに力を加えないよう、ご注意願います。



●配線について


・手はんだの場合、はんだゴテ(コテ先温度360℃MAX)にて4秒以内とし、端子部に力を加えないようにしてください。
・端子はタブ端子(#250 t=0.8)としても使用可能ですが、IEC規格上はタブ端子として満足しません。規格認定が必要な場合は、はんだ付け端子としてご使用ください。
・使用する電線は、ご使用される負荷(電流)に対して適切なサイズのものをご使用ください。
・微小負荷回路の開閉に用いると性能を損なう恐れがありますので実使用状態での確認をお願いします。

 

●保管・使用環境について

・高温、高湿の環境下、硫化水素ガスなどの腐食性ガスならびに 塩風があたる場所、油のかかる場所、また、直射日光があたる 場所でのご使用・保管はしないでください。
・目視で確認できる塵埃のかかる場所でのご使用・保管はしないでください。動作不良の原因となります。
・A8Mはシールタイプではないため、異物や液体の浸入を完全に防止することはできません。お客様のご使用環境において、事前に問題のないことをご確認のうえでご使用ください。

 

●取り扱いについて

・スイッチを落下させたり、異常な衝撃を加えないでください。スイッチ樹脂爪の変形・折損、動作不良の原因となります。
・製品に変形・変質をきたす力を加えないでください。
・実際に使用されるに当たっての信頼性を高めるため、実使用状態での品質確認をお願いします。
・定格・寿命など仕様を超えての使用はしないでください。接触不良や、動作不良の原因になるだけでなく、異常発熱、焼損の恐れもあります。
・取り付け時・操作時など、操作部に横(斜め)方向から操作荷重を加えないようお願いします。操作方向以外の方向から外力を加えた場合、スイッチ破損の原因となります。

 

●防塵・防滴性について(A8W、A8N)

このスイッチはパネル前面においてIP67相当の性能を持ってい ますが実使用上は以下の点にご注意願います。
・水中での操作や常時水がかかっている環境での使用はしないでください。
・パネル表面において防塵・防滴の性能は持っていますが、可動部に塵埃などが堆積するような環境では操作性に支障をきたす場合がありますのでご注意願います。
・パネルの加工精度、パネル厚などによりシール性が変化し、パネル内部へ水の浸入の恐れがありますので、事前に実使用状態での確認をお願います。

 

●RoHS指令への適合

「RoHS適合」と記載した商品形式には下記の6物質が含まれていないことを示しています。
<参考>
6物質の適合判定には次の基準を用いています。
鉛 :1,000ppm以下
水銀 :1,000ppm以下
カドミウム:100ppm以下
六価クロム:1,000ppm以下
PBB :1,000ppm以下
PBDE :1,000ppm以下