Product Details Portlet

形A6RS  ロータリーディップスイッチ

サーフェスマウントタイプの ロータリーディップスイッチ

  • フラットタイプ、シャフトタイプを品揃え。
  • 端子配列は4×1と3×3の2種類を用意、基板設計の自 由度向上。
  • エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
タイプ 上面操作 フラットタイプ
ポジション数 端子 出力コード
スティック エンボステーピング
標準リール 100個リール
梱包単位 形式 梱包単位 形式 梱包単位 形式
10 4×1 リアル・コード 48 形A6RS-101RF 750 形A6RS-101RF-P 100 形A6RS-101RF-R100
3×3 リアル・コード 形A6RS-102RF 形A6RS-102RF-P 形A6RS-102RF-R100
16 4×1 リアル・コード 形A6RS-161RF 形A6RS-161RF-P 形A6RS-161RF-R100
3×3 リアル・コード 形A6RS-162RF 形A6RS-162RF-P 形A6RS-162RF-R100
注. 発注は、それぞれの梱包単位の整数倍でお願いします。
 
タイプ 上面操作 シャフトタイプ
ポジション数 端子 出力コード
スティック エンボステーピング
標準リール 100個リール
梱包単位 形式 梱包単位 形式 梱包単位 形式
10 4×1 リアル・コード 48 形A6RS-101RS 250 形A6RS-101RS-P 100 形A6RS-101RS-R100
3×3 リアル・コード 形A6RS-102RS 形A6RS-102RS-P 形A6RS-102RS-R100
16 4×1 リアル・コード 形A6RS-161RS 形A6RS-161RS-P 形A6RS-161RS-R100
3×3 リアル・コード 形A6RS-162RS 形A6RS-162RS-P 形A6RS-162RS-R100
注. 発注は、それぞれの梱包単位の整数倍でお願いします。
定格(抵抗負荷) DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲 −25〜+80℃ 60%RH以下
(ただし、 氷結、 結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 200mΩ以下
耐電圧 端子間 AC250V 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 誤動作 300m/s2以上
電気的耐久性 5,000ステップ以上
洗浄 不可
保護構造 IEC IP40
操作トルク 1.96×10−2N・m以下
質量 フラットタイプ:約0.6g
シャフトタイプ:約0.73g
(単位:mm)
注. 下記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。


●上面操作4×1端子 フラットタイプ
形A6RS-101RF
形A6RS-101RF-P
形A6RS-101RF-R100
形A6RS-161RF
形A6RS-161RF-P
形A6RS-161RF-R100
形A6R:外形1
 
 
 
●上面操作4×1端子 シャフトタイプ
形A6RS-101RS
形A6RS-101RS-P
形A6RS-101RS-R100
形A6RS-161RS
形A6RS-161RS-P
形A6RS-161RS-R100
形A6R:外形2
 
 
 
●上面操作3×3端子 フラットタイプ
形A6RS-102RF
形A6RS-102RF-P
形A6RS-102RF-R100
形A6RS-162RF
形A6RS-162RF-P
形A6RS-162RF-R100
形A6R:外形3
 
 
 
●上面操作3×3端子 シャフトタイプ
形A6RS-102RS
形A6RS-102RS-P
形A6RS-102RS-R100
形A6RS-162RS
形A6RS-162RS-P
形A6RS-162RS-R100
形A6R:外形4
 
 
 
■プリント基板パッド寸法(参考)(TOP VIEW)(単位:mm)

 

■内部接続
内部接続図(TOP VIEW)