Product Details Portlet

形A6R/A6RV ロータリーディップスイッチ

基板挿入タイプの ロータリーディップスイッチ

  • 上面操作、側面操作、フラットタイプ、シャフトタイプ を品揃え。
  • ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の侵 入を防止。
  • 端子配列は4×1と3×3の2種類を用意。基板設計の自 由度向上。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
タイプ
 
ポジション数 スティック梱包単位 端子 出力コ|ド
上面操作
フラットタイプ
上面操作
シャフトタイプ
側面操作
フラットタイプ
側面操作
シャフトタイプ
10 48 4
×
1






形A6R-101RF 形A6R-101RS 形A6RV-101RF 形A6RV-101RS
3
×
3
形A6R-102RF 形A6R-102RS 形A6RV-102RF 形A6RV-102RS
16 4
×
1
形A6R-161RF 形A6R-161RS 形A6RV-161RF 形A6RV-161RS
3
×
3
形A6R-162RF 形A6R-162RS 形A6RV-162RF 形A6RV-162RS
注. 発注は、梱包単位の整数倍でお願いします。
定格(抵抗負荷) DC24V 25mA 、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲 −25〜+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 200mΩ以下
耐電圧 端子間 AC250V 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 誤動作 300m/s2
電気的耐久性 5,000ステップ以上
洗浄 不可
保護構造 IEC IP40
操作トルク 1.96×10-2N・m以下
質量 上面操作:約0.6g
側面操作:約0.8g
(シャフトタイプはそれぞれプラス0.13g)
(単位:mm)
注. 下記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。


●上面操作4×1端子 フラットタイプ
形A6R-101RF
形A6R-161RF
形A6R:外形1
 
 
 
●上面操作4×1端子 シャフトタイプ
形A6R-101RS
形A6R-161RS
形A6R:外形2
 
 
 
●上面操作3×3端子 フラットタイプ
形A6R-102RF
形A6R-162RF
形A6R:外形3
 
 
●上面操作3×3端子 シャフトタイプ
形A6R-102RS
形A6R-162RS
形A6R:外形4
 
 
●側面操作4×1端子 フラットタイプ
形A6RV-101RF
形A6RV-161RF
形A6R:外形5
 
 
●側面操作4×1端子 シャフトタイプ
形A6RV-101RS
形A6RV-161RS
形A6R:外形6
 
 
●側面操作3×3端子 フラットタイプ
形A6RV-102RF
形A6RV-162RF
形A6R:外形7
 
 
●側面操作3×3端子 シャフトタイプ
形A6RV-102RS
形A6RV-162RS
形A6H:外形8
 
 
■内部接続図
内部接続図(TOP VIEW)


 


■プリント基板加工寸法(参考) (TOP VIEW)(単位:mm)