Product Details Portlet

形A6K/A6KS ロータリーディップスイッチ

7.2mm角の小形ロータリー ディップスイッチ

  • 従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。
  • 上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端 子と基板挿入端子を品揃え。
  • 接点部は、金メッキで高信頼性を確保。
  • エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)

■スティック梱包
基板挿入端子(3×3端子)
タイプ


ポジション
スティック
梱包単位
出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
側面操作
フラット
タイプ
側面操作
シャフト
タイプ
10上面:63
側面:60
リアル・
コード
形A6K-102RF形A6K-102RS形A6KV-102RF形A6KV-102RS
16形A6K-162RF形A6K-162RS形A6KV-162RF形A6KV-162RS


■基板挿入端子(5×2端子)
タイプ


ポジション
スティック
梱包単位
出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
側面操作
フラット
タイプ
側面操作
シャフト
タイプ
10上面:63
側面:60
リアル・
コード
形A6K-104RF形A6K-104RS形A6KV-104RF形A6KV-104RS
16形A6K-164RF形A6K-164RS形A6KV-164RF形A6KV-164RS


■サーフェスマウント端子(3×3端子)
タイプ

ポジション
スティック
梱包単位
出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
1063リアル・
コード
形A6KS-102RF形A6KS-102RS
16形A6KS-162RF形A6KS-162RS
* サーフェスマウント端子(3×3端子)品には側面操作はありません。

■サーフェスマウント端子(5×2端子)
タイプ

ポジション
スティック
梱包単位
出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
側面操作
フラット
タイプ
側面操作
シャフト
タイプ
10上面:63
側面:63
リアル・
コード
形A6KS-104RF形A6KS-104RS形A6KSV-104RF形A6KSV-104RS
16形A6KS-164RF形A6KS-164RS形A6KSV-164RF形A6KSV-164RS


■エンボステーピング梱包
サーフェスマウント端子(3×3端子)*
タイプ



ポジション

出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
標準リール100個リール標準リール100個リール
梱包
単位
形式梱包
単位
形式梱包
単位
形式梱包
単位
形式
10リアル・
コード
1450形A6KS-102RF-P100形A6KS-102RF-R100850形A6KS-102RS-P100形A6KS-102RS-R100
16形A6KS-162RF-P形A6KS-162RF-R100形A6KS-162RS-P形A6KS-162RS-R100


■サーフェスマウント端子(5×2端子)*
タイプ



ポジション

出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
標準リール100個リール標準リール100個リール
梱包
単位
形式梱包
単位
形式梱包
単位
形式梱包
単位
形式
10リアル・
コード
1450形A6KS-104RF-P100形A6KS-104RF-R100850形A6KS-104RS-P100形A6KS-104RS-R100
16形A6KS-164RF-P形A6KS-164RF-R100形A6KS-164RS-P形A6KS-164RS-R100
 
タイプ



ポジション

出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
標準リール100個リール標準リール100個リール
梱包
単位
形式梱包
単位
形式梱包
単位
形式梱包
単位
形式
10リアル・
コード
750形A6KSV-104RF-P100形A6KSV-104RF-R100750形A6KSV-104RS-P100形A6KSV-104RS-R100
16形A6KSV-164RF-P形A6KSV-164RF-R100形A6KSV-164RS-P形A6KSV-164RS-R100
注. 発注は梱包単位の整数倍でお願いします。
*エンボステープ寸法については、「ディップスイッチ共通の注意事項」を参照してください。
定格(抵抗負荷)DC24V 25mA,DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲−30℃〜+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜35℃にて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)200mΩ以下
耐電圧端子間 AC250V 1min
振動誤動作10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃誤動作300m/s2以上
電気的耐久性20,000ステップ以上
洗浄不可
保護構造IEC IP60
操作トルク1.96×10−2N・m以下
質量*基板挿入端子:上面操作:約0.4g 側面操作:約0.7g
サーフェスマウント端子タイプ:上面操作:約0.4g 側面操作:約0.4g
* シャフトタイプはそれぞれ0.03gプラスとなります。
(単位:mm)
注. 下記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。


■基板挿入端子
●上面操作 3×3端子 フラットタイプ
形A6K-102RF
形A6K-162RF



●上面操作 3×3端子 シャフトタイプ
形A6K-102RS
形A6K-162RS

●側面操作 3×3端子 フラットタイプ
形A6KV-102RF
形A6KV-162RF



●側面操作 3×3端子 シャフトタイプ
形A6KV-102RS
形A6KV-162RS

●上面操作 5×2端子 フラットタイプ
形A6K-104RF
形A6K-164RF



●上面操作 5×2端子 シャフトタイプ
形A6K-104RS
形A6K-164RS

●側面操作 5×2端子 フラットタイプ
形A6KV-104RF
形A6KV-164RF



●側面操作 5×2端子 シャフトタイプ
形A6KV-104RS
形A6KV-164RS

 

■サーフェスマウント端子
●上面操作 3×3端子 フラットタイプ
形A6KS-102RF
形A6KS-102RF-R100
形A6KS-162RF
形A6KS-162RF-R100



●上面操作 3×3端子 シャフトタイプ
形A6KS-102RS
形A6KS-102RS-R100
形A6KS-162RS
形A6KS-162RS-R100

●上面操作 5×2端子 フラットタイプ
形A6KS-104RF
形A6KS-104RF-R100
形A6KS-164RF
形A6KS-164RF-R100



●上面操作 5×2端子 シャフトタイプ
形A6KS-104RS
形A6KS-104RS-R100
形A6KS-164RS
形A6KS-164RS-R100

●側面操作 5×2端子 フラットタイプ
形A6KSV-104RF
形A6KSV-104RF-R100
形A6KSV-164RF
形A6KSV-164RF-R100



●側面操作 5×2端子 シャフトタイプ
形A6KSV-104RS
形A6KSV-104RS-R100
形A6KSV-164RS
形A6KSV-164RS-R100

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。


■プリント基板加工寸法(参考)(TOP VIEW)


■内部接続
内部接続図(TOP VIEW)
上面操作
3×3端子

基板挿入端子
サーフェスマウント端子
側面操作
3×3端子

基板挿入端子
サーフェスマウント端子
上面操作
5×2端子

基板挿入端子
サーフェスマウント端子
側面操作
5×2端子

基板挿入端子
 
側面操作
5×2端子

サーフェスマウント端子