Product Details Portlet

形A6K/A6KS ロータリーディップスイッチ

7.2mm角の小形ロータリー ディップスイッチ

  • 従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。
  • 上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端 子と基板挿入端子を品揃え。
  • 接点部は、金メッキで高信頼性を確保。
  • エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)

■スティック梱包
基板挿入端子(3×3端子)
タイプ
 
 
ポジション
スティック
梱包単位
出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
側面操作
フラット
タイプ
側面操作
シャフト
タイプ
10 上面:63
側面:60
リアル・
コード
形A6K-102RF 形A6K-102RS 形A6KV-102RF 形A6KV-102RS
16 形A6K-162RF 形A6K-162RS 形A6KV-162RF 形A6KV-162RS


■基板挿入端子(5×2端子)
タイプ
 
 
ポジション
スティック
梱包単位
出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
側面操作
フラット
タイプ
側面操作
シャフト
タイプ
10 上面:63
側面:60
リアル・
コード
形A6K-104RF 形A6K-104RS 形A6KV-104RF 形A6KV-104RS
16 形A6K-164RF 形A6K-164RS 形A6KV-164RF 形A6KV-164RS


■サーフェスマウント端子(3×3端子)
タイプ
 
ポジション
スティック
梱包単位
出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
10 63 リアル・
コード
形A6KS-102RF 形A6KS-102RS
16 形A6KS-162RF 形A6KS-162RS
* サーフェスマウント端子(3×3端子)品には側面操作はありません。

■サーフェスマウント端子(5×2端子)
タイプ
 
ポジション
スティック
梱包単位
出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
側面操作
フラット
タイプ
側面操作
シャフト
タイプ
10 上面:63
側面:63
リアル・
コード
形A6KS-104RF 形A6KS-104RS 形A6KSV-104RF 形A6KSV-104RS
16 形A6KS-164RF 形A6KS-164RS 形A6KSV-164RF 形A6KSV-164RS


■エンボステーピング梱包
サーフェスマウント端子(3×3端子)*
タイプ
 
 
 
ポジション

出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
標準リール 100個リール 標準リール 100個リール
梱包
単位
形式 梱包
単位
形式 梱包
単位
形式 梱包
単位
形式
10 リアル・
コード
1450 形A6KS-102RF-P 100 形A6KS-102RF-R100 850 形A6KS-102RS-P 100 形A6KS-102RS-R100
16 形A6KS-162RF-P 形A6KS-162RF-R100 形A6KS-162RS-P 形A6KS-162RS-R100


■サーフェスマウント端子(5×2端子)*
タイプ
 
 
 
ポジション

出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
標準リール 100個リール 標準リール 100個リール
梱包
単位
形式 梱包
単位
形式 梱包
単位
形式 梱包
単位
形式
10 リアル・
コード
1450 形A6KS-104RF-P 100 形A6KS-104RF-R100 850 形A6KS-104RS-P 100 形A6KS-104RS-R100
16 形A6KS-164RF-P 形A6KS-164RF-R100 形A6KS-164RS-P 形A6KS-164RS-R100
 
タイプ
 
 
 
ポジション

出力
コード
上面操作
フラット
タイプ
上面操作
シャフト
タイプ
標準リール 100個リール 標準リール 100個リール
梱包
単位
形式 梱包
単位
形式 梱包
単位
形式 梱包
単位
形式
10 リアル・
コード
750 形A6KSV-104RF-P 100 形A6KSV-104RF-R100 750 形A6KSV-104RS-P 100 形A6KSV-104RS-R100
16 形A6KSV-164RF-P 形A6KSV-164RF-R100 形A6KSV-164RS-P 形A6KSV-164RS-R100
注. 発注は梱包単位の整数倍でお願いします。
*エンボステープ寸法については、「ディップスイッチ共通の注意事項」を参照してください。
定格(抵抗負荷) DC24V 25mA,DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲 −30℃〜+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜95%RH(+5〜35℃にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 200mΩ以下
耐電圧 端子間 AC250V 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 誤動作 300m/s2以上
電気的耐久性 20,000ステップ以上
洗浄 不可
保護構造 IEC IP60
操作トルク 1.96×10−2N・m以下
質量* 基板挿入端子:上面操作:約0.4g 側面操作:約0.7g
サーフェスマウント端子タイプ:上面操作:約0.4g 側面操作:約0.4g
* シャフトタイプはそれぞれ0.03gプラスとなります。
(単位:mm)
注. 下記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。


■基板挿入端子
●上面操作 3×3端子 フラットタイプ
形A6K-102RF
形A6K-162RF


 
●上面操作 3×3端子 シャフトタイプ
形A6K-102RS
形A6K-162RS

●側面操作 3×3端子 フラットタイプ
形A6KV-102RF
形A6KV-162RF


 
●側面操作 3×3端子 シャフトタイプ
形A6KV-102RS
形A6KV-162RS

●上面操作 5×2端子 フラットタイプ
形A6K-104RF
形A6K-164RF


 
●上面操作 5×2端子 シャフトタイプ
形A6K-104RS
形A6K-164RS

●側面操作 5×2端子 フラットタイプ
形A6KV-104RF
形A6KV-164RF


 
●側面操作 5×2端子 シャフトタイプ
形A6KV-104RS
形A6KV-164RS

 
 
■サーフェスマウント端子
●上面操作 3×3端子 フラットタイプ
形A6KS-102RF
形A6KS-102RF-R100
形A6KS-162RF
形A6KS-162RF-R100


 
●上面操作 3×3端子 シャフトタイプ
形A6KS-102RS
形A6KS-102RS-R100
形A6KS-162RS
形A6KS-162RS-R100

●上面操作 5×2端子 フラットタイプ
形A6KS-104RF
形A6KS-104RF-R100
形A6KS-164RF
形A6KS-164RF-R100


 
●上面操作 5×2端子 シャフトタイプ
形A6KS-104RS
形A6KS-104RS-R100
形A6KS-164RS
形A6KS-164RS-R100

●側面操作 5×2端子 フラットタイプ
形A6KSV-104RF
形A6KSV-104RF-R100
形A6KSV-164RF
形A6KSV-164RF-R100


 
●側面操作 5×2端子 シャフトタイプ
形A6KSV-104RS
形A6KSV-104RS-R100
形A6KSV-164RS
形A6KSV-164RS-R100

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
 
 
■プリント基板加工寸法(参考)(TOP VIEW)


■内部接続
内部接続図(TOP VIEW)
上面操作
3×3端子

基板挿入端子
サーフェスマウント端子
側面操作
3×3端子

基板挿入端子
サーフェスマウント端子
上面操作
5×2端子

基板挿入端子
サーフェスマウント端子
側面操作
5×2端子

基板挿入端子
 
側面操作
5×2端子

サーフェスマウント端子