Product Details Portlet

形A6C/A6CV ロータリーディップスイッチ

小形のシール形 ロータリーディップスイッチ

  • 回転カムと接触片駆動方式の精密メカ設計により 小形化を実現し、高密度実装が可能。
  • シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックス の浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの 使用でも高い接触信頼性を確保。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
タイプ 上面操作タイプ 側面操作タイプ
ポジション数 出力コード
10 リアル スティック
梱包単位
55
形A6C-10R(N) 個装箱
梱包単位
55
形A6CV-10R
16 リアル 形A6C-16R(N) 形A6CV-16R
注. 発注は、それぞれの梱包単位の整数倍でお願いします。
定格(抵抗負荷) DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲 −20〜+70℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 200mΩ以下
耐電圧 端子間 AC250V 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 誤動作 300m/s2以上
電気的耐久性 2,000ステップ以上
洗浄
保護構造 内部シール(IEC IP64相当)
操作トルク 最大0.98×10-2N・m以下
質量 上面操作:約0.4g
側面操作:約0.8g
(単位:mm)

●上面操作タイプ10ポジション
形A6C-10R(N)
形A6C:外形1
 
 
●上面操作タイプ16ポジション
形A6C-16R(N)
形A6C:外形2
 
 
 
●側面操作タイプ10ポジション
形A6CV-10R
形A6C:外形3
 
 
●側面操作タイプ16ポジション
形A6CV-16R
形A6C:外形4
注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
 

■内部接続/端子配置/プリント基板加工寸法(参考) (単位:mm)
内部接続
プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
(片面基板 t=1.2〜1.6)