Product Details Portlet

形A6A ロータリーディップスイッチ

10mm角のシール形 ロータリーディップスイッチ

  • シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックス の浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの 使用でも高い接触信頼性を確保。
  • 上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフト でパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、 そしてフラットタイプを品揃え。
  • 摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した 接触信頼性を実現。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●個装箱梱包
タイプ(ロータの色) コーンタイプ(黒) フラットタイプ(白)
ポジション数 出力コード 個装箱梱包単位
10 リアル・コード 100 形A6A-10R 形A6A-10RF
コンプリメンタリ・コード 形A6A-10C 形A6A-10CF
16 リアル・コード 形A6A-16R 形A6A-16RF
コンプリメンタリ・コード 形A6A-16C 形A6A-16CF
注1. 特殊な表示やマーキングをご希望の場合は当社販売員にお申しつけください。
注2. 発注は、梱包単位の整数倍でお願いします。

 
タイプ(ロータの色)
シャフトタイプ(白)
 
ホイールタイプ
(白、ホイール黒)
ポジション数 出力コード 個装箱梱包単位
10 リアル・コード 100 形A6A-10RS 形A6A-10RW
コンプリメンタリ・コード 形A6A-10CS 形A6A-10CW
16 リアル・コード 形A6A-16RS 形A6A-16RW
コンプリメンタリ・コード 形A6A-16CS 形A6A-16CW
注1. 特殊な表示やマーキングをご希望の場合は当社販売員にお申しつけください。
注2. 発注は、梱包単位の整数倍でお願いします。
定格(抵抗負荷) DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流)
使用温度範囲 −10〜+70℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 45〜85%RH以下 (+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗 10MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 200mΩ以下
耐電圧 端子間 AC250V 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 誤動作 300m/s2以上
電気的耐久性 2,000ステップ以上
洗浄
保護構造 内部シール(IEC IP64相当)
操作トルク 11.8〜2.45×10-2N・m
質量 コーンタイプ:約0.8g
フラットタイプ::約0.7g
シャフトタイプ:約0.8g
ホイールタイプ:約1.0g
(単位:mm)

●コーンタイプ10ポジション
形A6A-10R
形A6A-10C
形A6A:外形1
 
 
 
●コーンタイプ16ポジション
形A6A-16R
形A6A-16C
形A6A:外形2
 
 
 
●フラットタイプ10ポジション
形A6A-10RF
形A6A-10CF
形A6A:外形3
 
 
 
●フラットタイプ16ポジション
形A6A-16RF
形A6A-16CF
形A6A:外形4
 
 
 
●シャフトタイプ10ポジション
形A6A-10RS
形A6A-10CS
形A6A:外形5
 
 
 
●シャフトタイプ16ポジション
形A6A-16RS
形A6A-16CS
形A6A:外形6
 
 
 
●ホイールタイプ10ポジション
形A6A-10RW
形A6A-10CW
形A6A:外形7
 
 
 
●ホイールタイプ16ポジション
形A6A-16RW
形A6A-16CW
形A6A:外形8
 
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
 

■内部接続/プリント基板加工寸法(参考)(単位:mm)
内部接続図
(TOP VIEW)

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
(片面基板 t=1.2〜1.6)