Product Details Portlet

形A6TR ピアノディップスイッチ

汎用の基板挿入タイプ ピアノディップスイッチ

  • 高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取 付けが可能。
  • 接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
タイプ





極数 スティック
梱包単位
短レバータイプ 長レバータイプ
img img
2 95 形A6TR-2101 形A6TR-2104
4 47 形A6TR-4101 形A6TR-4104
6 31 形A6TR-6101 形A6TR-6104
8 23 形A6TR-8101 形A6TR-8104
10 18 形A6TR-0101 形A6TR-0104
注.発注は梱包単位の整数倍でお願いします。端数の出荷はできませんのでご注意ください。
定格(抵抗負荷) DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲 −20〜+70ºC 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜95%RH(+5〜35ºCにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 200mΩ以下
耐電圧 端子間 AC500V 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 誤動作 300m/s2以上
電気的耐久性 1,000回以上
洗浄 不可
保護構造 IEC IP40
操作力 0.29〜7.8N
質量 0.25g(2極)、 0.50g(4極)、 0.76g(6極)、 1.02g(8極)、 1.28g(10極)
(単位:mm)

●短レバー/長レバータイプ
形A6TR-□101
形A6TR-□104
形A6TR:外形1
極数 形式 A寸法
短レバータイプ 長レバータイプ
2 形A6TR-2101 形A6TR-2104 4.98
4 形A6TR-4101 形A6TR-4104 10.06
6 形A6TR-6101 形A6TR-6104 15.14
8 形A6TR-8101 形A6TR-8104 20.22
10 形A6TR-0101 形A6TR-0104 25.30
●プリント基板加工寸法(参考)
(TOP VIEW)

●内部接続図(TOP VIEW)