Product Details Portlet

形A6TN スライドディップスイッチ

高接触信頼性の基板挿入タイプスライドディップスイッチ

  • ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。
  • シールテープなしで洗浄が可能。
  • 1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
タイプ
 
  外観
 
極数 スティック梱包単位
フラットタイプ 凸タイプ
1 100 形A6TN-1101 形A6TN-1104
2 60 形A6TN-2101 形A6TN-2104
3 45 形A6TN-3101 形A6TN-3104
4 35 形A6TN-4101 形A6TN-4104
5 30 形A6TN-5101 形A6TN-5104
6 25 形A6TN-6101 形A6TN-6104
7 20 形A6TN-7101 形A6TN-7104
8 20 形A6TN-8101 形A6TN-8104
9 15 形A6TN-9101 形A6TN-9104
10 15 形A6TN-0101 形A6TN-0104
注. 発注は、梱包単位の倍数でお願いします。
定格(抵抗負荷) DC24 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲 −30〜+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC100V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 200mΩ以下
耐電圧 端子間 AC300V 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅 1.5mm
衝撃 誤動作 490m/s2以上
電気的耐久性 1,000回以上
洗浄
保護構造 IEC IP40
操作力 0.98〜7.9N
質量 0.31g(2極) 0.58g(4極) 0.84g(6極) 1.1g(8極) 1.36g(10極)
(単位:mm)
●フラットタイプ
形A6TN-□101

●凸タイプ
形A6TN-□104


プリント基板加工寸法(参考)
(TOP VIEW)


 
極数 形式 A寸法
フラットタイプ 凸タイプ
1 形A6TN-1101 形A6TN-1104 4.48
2 形A6TN-2101 形A6TN-2104 7.0
3 形A6TN-3101 形A6TN-3104 9.6
4 形A6TN-4101 形A6TN-4104 12.1
5 形A6TN-5101 形A6TN-5104 14.6
6 形A6TN-6101 形A6TN-6104 17.2
7 形A6TN-7101 形A6TN-7104 19.7
8 形A6TN-8101 形A6TN-8104 22.3
9 形A6TN-9101 形A6TN-9104 24.8
10 形A6TN-0101 形A6TN-0104 27.3
注. 外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
 
内部接続図(TOP VIEW)