Product Details Portlet

形A6T スライドディップスイッチ

汎用の基板挿入タイプスライドディップスイッチ

  • 接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。
  • シールテープ付タイプは洗浄可能。
  • 1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに 対応。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
 

タイプ




 
極数 スティック
梱包単位
フラットタイプ 凸タイプ
標準 シールテープ付
1 130 形A6T-1101 形A6T-1102 形A6T-1104
2 76 形A6T-2101 形A6T-2102 形A6T-2104
3 55 形A6T-3101 形A6T-3102 形A6T-3104
4 42 形A6T-4101 形A6T-4102 形A6T-4104
5 35 形A6T-5101 形A6T-5102 形A6T-5104
6 28 形A6T-6101 形A6T-6102 形A6T-6104
7 25 形A6T-7101 形A6T-7102 形A6T-7104
8 22 形A6T-8101 形A6T-8102 形A6T-8104
9 20 形A6T-9101 形A6T-9102 形A6T-9104
10 18 形A6T-0101 形A6T-0102 形A6T-0104
注. 発注は、それぞれのスティック梱包単位の整数倍でお願いします。
定格(抵抗負荷) DC24V 25mA、
DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲 −20〜+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 200mΩ以下
耐電圧 端子間 AC500V 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5㎜
衝撃 誤動作 300m/s2以上
電気的耐久性 1,000回以上
洗浄 標準:不可、シールテープ付:可、凸:不可
保護構造 IEC IP40
操作力 0.29〜9.8N
質量 0.26g(2極) 0.44g(4極) 0.62g(6極) 
0.79g(8極) 0.96g(10極)
(単位:mm)

●フラットタイプ
標準/シールテープ付
形A6T-□101
形A6T-□102

img
形A6T:外形1
●凸タイプ
形A6T-□104

img
 
極数 形式 A寸法
フラットタイプ 凸タイプ
標準 シールテープ付
1 形A6T-1101 形A6T-1102 形A6T-1104 3.48
2 形A6T-2101 形A6T-2102 形A6T-2104 6.02
3 形A6T-3101 形A6T-3102 形A6T-3104 8.56
4 形A6T-4101 形A6T-4102 形A6T-4104 11.10
5 形A6T-5101 形A6T-5102 形A6T-5104 13.64
6 形A6T-6101 形A6T-6102 形A6T-6104 16.18
7 形A6T-7101 形A6T-7102 形A6T-7104 18.72
8 形A6T-8101 形A6T-8102 形A6T-8104 21.26
9 形A6T-9101 形A6T-9102 形A6T-9104 23.80
10 形A6T-0101 形A6T-0102 形A6T-0104 26.34
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4㎜です。
 

内部接続図(TOP VIEW)
形A6T/A6S:外形13