Product Details Portlet

形A6SR ピアノディップスイッチ

汎用のサーフェスマウントタイプ ピアノディップスイッチ

  • 高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。
  • 接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。
  • エンボステーピング梱包では100個の100個リールも 用意。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)

タイプ





極数スティック
梱包単位
短レバータイプ長レバータイプ短レバータイプ長レバータイプ
imgimgimgimg
スティックエンボステーピング
標準梱包
(700個単位)
100個リール
(100個単位)
標準梱包
(700個単位)
100個リール
(100個単位)
295形A6SR-2101形A6SR-2104形A6SR-2101-P形A6SR-2101-R100形A6SR-2104-P形A6SR-2104-R100
447形A6SR-4101形A6SR-4104形A6SR-4101-P形A6SR-4101-R100形A6SR-4104-P形A6SR-4104-R100
631形A6SR-6101形A6SR-6104形A6SR-6101-P形A6SR-6101-R100形A6SR-6104-P形A6SR-6104-R100
823形A6SR-8101形A6SR-8104形A6SR-8101-P形A6SR-8101-R100形A6SR-8104-P形A6SR-8104-R100
1018形A6SR-0101形A6SR-0104形A6SR-0101-P形A6SR-0101-R100形A6SR-0104-P形A6SR-0104-R100
注.発注は梱包単位の整数倍でお願いします。端数の出荷はできませんのでご注意ください。
定格(抵抗負荷)DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲−20〜+70ºC 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜35ºCにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)200mΩ以下
耐電圧端子間 AC500V 1min
振動誤動作10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃誤動作300m/s2以上
電気的耐久性1,000回以上
洗浄不可
保護構造IEC IP40
操作力0.29〜7.8N
質量0.24g(2極)、 0.48g(4極)、 0.73g(6極)、 0.97g(8極)、 1.22g(10極)
(単位:mm)
●短レバー/長レバータイプ
形A6SR-□101
形A6SR-□101-R100
形A6SR-□104
形A6SR-□104-R100

形A6SR:外形1
極数形式A寸法
短レバータイプ長レバータイプ
2形A6SR-2101形A6SR-21044.98
4形A6SR-4101形A6SR-410410.06
6形A6SR-6101形A6SR-610415.14
8形A6SR-8101形A6SR-810420.22
10形A6SR-0101形A6SR-010425.30

注. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。


●プリント基板パッド寸法(参考)
(TOP VIEW)

●内部接続図(TOP VIEW)