Product Details Portlet

形A6SN  スライドディップスイッチ

高接触信頼性のサーフェスマウントタイプスライドディップスイッチ

  • ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。
  • シールテープなしで洗浄が可能。
  • 自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。
  • 1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)

●スティック梱包仕様
タイプ



外観

極数スティック梱包単位
フラットタイプ凸タイプ
1100形A6SN-1101形A6SN-1104
260形A6SN-2101形A6SN-2104
345形A6SN-3101形A6SN-3104
435形A6SN-4101形A6SN-4104
530形A6SN-5101形A6SN-5104
625形A6SN-6101形A6SN-6104
720形A6SN-7101形A6SN-7104
820形A6SN-8101形A6SN-8104
915形A6SN-9101形A6SN-9104
1015形A6SN-0101形A6SN-0104

●エンボステーピング梱包(標準梱包) 

タイプ



外観

極数
フラットタイプ凸タイプ
標準シールテープ付
エンボス テーピング梱包単位
エンボス テーピング梱包単位
エンボス テーピング梱包単位
2750形A6SN-2101-P750形A6SN-2102-P700形A6SN-2104-P
3形A6SN-3101-P形A6SN-3102-P形A6SN-3104-P
4形A6SN-4101-P形A6SN-4102-P形A6SN-4104-P
5形A6SN-5101-P形A6SN-5102-P形A6SN-5104-P
6形A6SN-6101-P形A6SN-6102-P形A6SN-6104-P
7形A6SN-7101-P形A6SN-7102-P形A6SN-7104-P
8形A6SN-8101-P形A6SN-8102-P形A6SN-8104-P
9形A6SN-9101-P形A6SN-9102-P形A6SN-9104-P
10形A6SN-0101-P形A6SN-0102-P形A6SN-0104-P
注. 発注は、梱包単位の倍数でお願いします。
●エンボステーピング梱包(100個リール)

タイプ



外観

極数
フラットタイプ凸タイプ
標準シールテープ付
エンボス テーピング梱包単位
  エンボス テーピング梱包単位
エンボス テーピング梱包単位
2100形A6SN-2101-R100100形A6SN-2102-R100100形A6SN-2104-R100
3形A6SN-3101-R100形A6SN-3102-R100形A6SN-3104-R100
4形A6SN-4101-R100形A6SN-4102-R100形A6SN-4104-R100
5形A6SN-5101-R100形A6SN-5102-R100形A6SN-5104-R100
6形A6SN-6101-R100形A6SN-6102-R100形A6SN-6104-R100
7形A6SN-7101-R100形A6SN-7102-R100形A6SN-7104-R100
8形A6SN-8101-R100形A6SN-8102-R100形A6SN-8104-R100
9形A6SN-9101-R100形A6SN-9102-R100形A6SN-9104-R100
10形A6SN-0101-R100形A6SN-0102-R100形A6SN-0104-R100
注. 発注は、梱包単位の倍数でお願いします。
定格(抵抗負荷)DC24 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲−30〜+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC100V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)200mΩ以下
耐電圧端子間 AC300V 1min
振動誤動作10〜55Hz 複振幅 1.5mm
衝撃誤動作490m/s2以上
電気的耐久性1,000回以上
洗浄
保護構造IEC IP40
操作力0.98N〜7.9N
質量0.3g(2極) 0.55g(4極) 0.8g(6極) 1.05g(8極) 1.3g(10極)
(単位:mm)
●フラットタイプ
標準
形A6SN-□101
形A6SN-□101-P
形A6SN-□101-R100

シールテープ付
形A6SN-□102-P
形A6SN-□102-R100
●凸タイプ
形A6SN-□104
形A6SN-□104-P
形A6SN-□104-R100


プリント基板パッド寸法(参考)
(TOP VIEW)

極数スティック梱包エンボステーピング梱包(標準梱包)エンボステーピング梱包(100個リール)A寸法
フラットタイプ凸タイプフラットタイプ凸タイプフラットタイプ凸タイプ
標準シールテープ付標準シールテープ付
1形A6SN-1101形A6SN-11044.48
2形A6SN-2101形A6SN-2104形A6SN-2101-P形A6SN-2102-P形A6SN-2104-P形A6SN-2101-R100形A6SN-2102-R100形A6SN-2104-R1007
3形A6SN-3101形A6SN-3104形A6SN-3101-P形A6SN-3102-P形A6SN-3104-P形A6SN-3101-R100形A6SN-3102-R100形A6SN-3104-R1009.6
4形A6SN-4101形A6SN-4104形A6SN-4101-P形A6SN-4102-P形A6SN-4104-P形A6SN-4101-R100形A6SN-4102-R100形A6SN-4104-R10012.1
5形A6SN-5101形A6SN-5104形A6SN-5101-P形A6SN-5102-P形A6SN-5104-P形A6SN-5101-R100形A6SN-5102-R100形A6SN-5104-R10014.6
6形A6SN-6101形A6SN-6104形A6SN-6101-P形A6SN-6102-P形A6SN-6104-P形A6SN-6101-R100形A6SN-6102-R100形A6SN-6104-R10017.2
7形A6SN-7101形A6SN-7104形A6SN-7101-P形A6SN-7102-P形A6SN-7104-P形A6SN-7101-R100形A6SN-7102-R100形A6SN-7104-R10019.7
8形A6SN-8101形A6SN-8104形A6SN-8101-P形A6SN-8102-P形A6SN-8104-P形A6SN-8101-R100形A6SN-8102-R100形A6SN-8104-R10022.3
9形A6SN-9101形A6SN-9104形A6SN-9101-P形A6SN-9102-P形A6SN-9104-P形A6SN-9101-R100形A6SN-9102-R100形A6SN-9104-R10024.8
10形A6SN-0101形A6SN-0104形A6SN-0101-P形A6SN-0102-P形A6SN-0104-P形A6SN-0101-R100形A6SN-0102-R100形A6SN-0104-R10027.3
注. 外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。




内部接続図(TOP VIEW)