Product Details Portlet

形A6HR ピアノディップスイッチ

ハーフピッチのピアノディップスイッチ

  • 接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。
  • エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、 100個の100個リールも用意。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
タイプ






極数スティック
梱包単位
標準タイプ
スティックエンボステーピング
標準梱包
(1,000個単位)
小口梱包
(500個単位)
100個リール
(100個単位)
2125形A6HR-2104形A6HR-2104-P形A6HR-2104-PM形A6HR-2104-R100
470形A6HR-4104形A6HR-4104-P形A6HR-4104-PM形A6HR-4104-R100
650形A6HR-6104形A6HR-6104-P形A6HR-6104-PM形A6HR-6104-R100
840形A6HR-8104形A6HR-8104-P形A6HR-8104-PM形A6HR-8104-R100
1030形A6HR-0104形A6HR-0104-P形A6HR-0104-PM形A6HR-0104-R100
注. 発注は、それぞれの梱包単位の整数倍数でお願いします。
定格(抵抗負荷)DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲−30〜+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC100V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)200mΩ以下
耐電圧端子間 AC300V 1min
振動誤動作10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃誤動作490m/s2以上
電気的耐久性1,000回以上
洗浄不可
保護構造IEC IP40
操作力(OFF→ON時)0.29N〜4.9N
質量0.13g(2極)0.22g(4極)0.3g(6極)0.4g(8極)0.48g(10極)
(単位:mm)
●標準タイプ
形A6HR-□104
形A6HR-□104-P
形A6HR-□104-PM
形A6HR-□104-R100

形A6HR:外形2
 
極数形式A寸法
2形A6HR-21043.67
4形A6HR-41046.21
6形A6HR-61048.75
8形A6HR-810411.29
10形A6HR-010413.83
注. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

内部接続図(TOP VIEW)
形A6HR:外形3