Product Details Portlet

形A6HF スライドディップスイッチ

実装高さ2.3mmのハーフピッチ スライドディップスイッチ

  • ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。
  • シールテープ付タイプなので洗浄可能。
  • エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
タイプ






極数スティック
梱包単位
フラットタイプ
シールテープ付
スティックエンボステーピング
標準梱包
(2,000個単位)
小口梱包
(500個単位)
100個リール
(100個単位)
2125形A6HF-2102形A6HF-2102-P形A6HF-2102-PM形A6HF-2102-R100
470形A6HF-4102形A6HF-4102-P形A6HF-4102-PM形A6HF-4102-R100
650形A6HF-6102形A6HF-6102-P形A6HF-6102-PM形A6HF-6102-R100
840形A6HF-8102形A6HF-8102-P形A6HF-8102-PM形A6HF-8102-R100
1030形A6HF-0102形A6HF-0102-P形A6HF-0102-PM形A6HF-0102-R100
注. 発注は、それぞれの梱包単位の整数倍でお願いします。
定格(抵抗負荷)DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲−30〜+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)200mΩ以下
耐電圧端子間 AC300V 1min
振動誤動作10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃誤動作490m/s2以上
電気的耐久性1,000回以上
洗浄
保護構造IEC IP40
操作力0.29〜4.9N
質量0.08g(2極)0.13g(4極)0.19g(6極)0.25g(8極)0.3g(10極)
(単位:mm)
●フラットタイプ
シールテープ付

形A6HF-□102
形A6HF-□102-P
形A6HF-□102-PM
形A6HF-□102-R100

形A6HF:外形2
 
極数形式A寸法
2形A6HF-21023.67
4形A6HF-41026.21
6形A6HF-61028.75
8形A6HF-810211.29
10形A6HF-010213.83
注. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

内部接続図(TOP VIEW)
形A6HF:外形3