Product Details Portlet

形A6H スライドディップスイッチ

超薄形のハーフピッチスライドディップスイッチ

  • 業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。
  • ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダ ウン(当社従来品比)。
  • シールテープ付タイプは洗浄可能。
  • エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
タイプ





梱包形態
極数スティック
梱包単位
フラットタイプ
標準
スティックエンボステーピング
標準梱包
(4,000個単位)
小口梱包
(500個単位)
100個リール
(100個単位)
2125形A6H-2101形A6H-2101-P形A6H-2101-PM形A6H-2101- R100
475形A6H-4101形A6H-4101-P形A6H-4101-PM形A6H-4101- R100
654形A6H-6101形A6H-6101-P形A6H-6101-PM形A6H-6101- R100
840形A6H-8101形A6H-8101-P形A6H-8101-PM形A6H-8101- R100
1033形A6H-0101形A6H-0101-P形A6H-0101-PM形A6H-0101- R100
注. 発注は、それぞれの梱包単位の整数倍でお願いします。

タイプ





梱包形態
極数スティック
梱包単位
フラットタイプ
シールテープ付
スティックエンボステーピング
標準梱包
(4,000個単位)
小口梱包
(500個単位)
100個リール
(100個単位)
2125形A6H-2102形A6H-2102-P形A6H-2102-PM形形A6H-2102- R100
475形A6H-4102形A6H-4102-P形A6H-4102-PM形A6H-4102- R100
654形A6H-6102形A6H-6102-P形A6H-6102-PM形A6H-6102- R100
840形A6H-8102形A6H-8102-P形A6H-8102-PM形A6H-8102- R100
1033形A6H-0102形A6H-0102-P形A6H-0102-PM形A6H-0102- R100
注. 発注は、それぞれの梱包単位の整数倍でお願いします。
定格(抵抗負荷)DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲−20〜+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)200mΩ以下
耐電圧端子間 AC300V 1min
振動誤動作10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃誤動作300m/s2以上
電気的耐久性1,000回以上
洗浄標準:不可、シールテープ付:可
保護構造IEC IP40
操作力0.29〜4.9N
質量0.06g(2極) 0.09g(4極) 0.12g(6極)0.15g(8極) 0.18g(10極)
(単位:mm)

●フラットタイプ
形A6H-□101
形A6H-□101-P
形A6H-□101-PM
形A6H-□101-R100

     
●シールテープ付
形A6H-□102
形A6H-□102-P
形A6H-□102-PM
形A6H-□102-R100

 
極数形式A寸法
標準タイプシールテープ付タイプ
2形A6H-2101形A6H-21023.77
4形A6H-4101形A6H-41026.31
6形A6H-6101形A6H-61028.85
8形A6H-8101形A6H-810211.39
10形A6H-0101形A6H-010213.93
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

内部接続図(TOP VIEW)
形A6H:外形4